2. RetroFIT+
  3. Specializált termékek

K225B/SR24A-MP-R



Vissza a termékkategóriához
K225B/SR24A-MP-R

K225B/SR24A-MP-R

Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 25, ps, Kvs 39 m³/h, Közeghőmérséklet -15...90°C [5...194°F]
Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
Hajtómű külön szállítva

Listaár
636,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

ZSF-08

ZSF-08

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSF-09

ZSF-09

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSF-10

ZSF-10

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSF-11

ZSF-11

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSF-14

ZSF-14

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSK-12

ZSK-12

Alakzáró adapter, ékhorony, ø12x4x57 mm (øxSzxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSK-14

ZSK-14

Alakzáró adapter, ékhorony, ø14x5x57 mm (øxSzxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-08

ZSV-08

Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-09

ZSV-09

Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-10

ZSV-10

Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-11

ZSV-11

Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSzxM, belső négyzetes), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-12

ZSV-12

Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-14

ZSV-14

Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 61,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 76,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 326,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 951,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 839,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.25 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Motor futásidő változtatható
90...350 s
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)