3. Golyóscsapok

K250B



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
K250B

K250B

Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú, DN 50, Belső menet, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Közeghőmérséklet -15...90°C [5...194°F]

Listaár
279,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: K250B
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
    243 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -15...90°C [5...194°F]
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)