K250B/SR24A-MP-R
Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú, DN 50, Belső menet, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Közeghőmérséklet -15...90°C [5...194°F]
Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 750,80 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZSF-08
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSF-09
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSF-10
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSF-11
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSF-14
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSV-08
Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-09
Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-10
Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-11
Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-11-4K
Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSzxM, belső négyzetes), SR..-R-hez
ZSV-12
Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-14
Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.25 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 90...350 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2