LRF24-MP
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54
- Listaár
- 406,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Elektromos tartozékok
CR24-A3
Helyiséghőmérséklet-szabályozó 3 sorozattal, Kimenet 2...10 V: VAV, Kimenet 0..5/10 V: hűtés, fűtés (váltószelep), 3 pontos kimenet: fűtés, AC 24 V, működtető elemek nélkül
CR24-B3
Helyiséghőmérséklet-szabályozó 3 sorozattal, Kimenet 2...10 V: VAV, Kimenet 0..5/10 V: hűtés, fűtés (váltószelep), 3 pontos kimenet: fűtés, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb
CRK24-B1
Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 6 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 10 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 4 Nm
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A – AB = 0%)
- Kézi felülbírálás
- Nem
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 75...300 s
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]