NRYD24-3-SI
Rövidlöketű hajtómű Siemens-hez, 400 N, AC 24 V, 3 pontos, 35 s, Löket 5.5 mm, IP40
- Listaár
- 221,00 €
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
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
SNR
Segédkapcsoló 1x SPDT 3 pontos HT hajtóművekhez kábelcsatlakozással
Listaár: 37,20 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Erő
- 400 N
- Vezérlés típusa
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
- Löket
- 5.5 mm
- Futásidő (motor)
- 35 s / 5.5 mm
- IP védelem
- IP40