2. Érzékelők/Mérők
  3. Tartozékok

R-22PE-0UG



Vissza a termékkategóriához
R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 40

Listaár
625,00 €
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
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
Áramlás
qp térfogatáram
10
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Szelepméret (DN)
40 mm
Szelepméret (DN)
1 1/2 inch

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)