2. Zsaluhajtóművek
  3. Tartozékok

SBG24



Vissza a termékkategóriához
SBG24

SBG24

Tartományszabályzó falra rögzítéshez

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal
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
AC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
1.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 4 mm²
IP védelem
IP40
Környezeti hőmérséklet
-20...50°C [-4...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)