SRF24A-SR-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Listaár
- 519,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2