3. Szelephajtóművek

SRF24A-SZ



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SRF24A-SZ

SRF24A-SZ

Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Listaár
519,00 €
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
4.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
DC 0.5...10 V
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)