3. Szelephajtóművek

SRFA-5-O



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SRFA-5-O

SRFA-5-O

Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 75 s, IP54, F05

Listaár
615,00 €
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Áramfogyasztás (működési)
7 W
Áramfogyasztás (tartós)
3.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
18 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
nyit/zár
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)