SY7-230A-3-T
Forgó hajtómű, 1000 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Sorkapcsok
- Listaár
- 6.207,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 230 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 699 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 759 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 2.5 mm² (2x 1.5 mm² vagy 1x 2.5 mm² ér)
- Forgatónyomaték
- 1000 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenesen kézikerékkel (nem forgó)
- Elfordulási szög
- 90°
- Futásidő (motor)
- 60 s / 90°
- IP védelem
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -30...65°C [-22...149°F]