TR24
Forgó hajtómű, 2 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 100 s, IP40
- Listaár
- 161,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 0.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- IP védelem
- IP40