3. Szelephajtóművek

TRF230-S



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
TRF230-S

TRF230-S

Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listaár
287,00 €
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
2D CAD adatok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

3D CAD adatok
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
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5 VA
Segédkapcsolók
1x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
2.5 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Forgásirány (vészállás funkció)
Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A – AB = 0%)
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<75 s
IP védelem
IP42
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)