3. Szelephajtóművek

TRF24-2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
TRF24-2

TRF24-2

Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 90 s, IP42

Listaár
328,00 €
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
AC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1.3 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2.6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
3 pontos
IP védelem
IP42

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)