X8028M.1AAA4
Tágulási szelep, 20 s, A3, IP54, 2 járatú, ODF 28-28 mm, 100 kW, Sárgaréz
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
Z-C24X4Y050
Érzékelőkábel, 5 m, az XB4-hez NTC elemmel és dugaszoló csatlakozóval
Listaár: 98,20 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2.6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
- Vezérlés típusa
- Kommunikációképes
- IP védelem
- IP54
- Kivitel
- 2 járatú
- Közeghőmérséklet
- -20...70°C [-4...158°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
- ZCQ-E-vel 70...120°C [158...248°F]
- Nyomáskülönbség
- ∆pmax 3500 kPa
- Csőcsatlakozás
- Belső forrasztóhüvely ODF