X8035M.2A3A4
Tágulási szelep, 2 járatú, Belső forrasztóhüvely ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Közeghőmérséklet -20...70°C [-4...158°F] (2...90°C hajtóművel), Beépített túlhevítés-szabályzóval, Visszajelzési jel: Modbus vagy analóg 0...10 V
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2.6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
- Vezérlés típusa
- MP-Bus
- IP védelem
- IP54
- Kivitel
- 2 járatú
- Közeghőmérséklet
- -20...70°C [-4...158°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
- ZCQ-E-vel 70...120°C [158...248°F]
- Nyomáskülönbség
- ∆pmax 3500 kPa
- Csőcsatlakozás
- Belső forrasztóhüvely ODF