3. Hűtéstechnikai szelepek

X8054M.6392A



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
X8054M.6392A

X8054M.6392A

Szabályozó golyóscsap, 0.5...10 V, 4 s, 3 m, A2L, IP54, 2 járatú, ODF 54-54 mm, Kvs 43 m³/h, Vörösréz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
11 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
22 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 3 m, 4x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
MFT/programozható
IP védelem
IP54
Kivitel
2 járatú
Kvs
43 m³/h
Közeg
HFC, HFO
Közeghőmérséklet
-20...90°C [-4...194°F]
Nyomáskülönbség
∆pmax 1800 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
Légtömör, szivárgási százalék „A”
Csőcsatlakozás
Belső forrasztóhüvely ODF

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)