2. Szabályozószelepek
  3. Tartozékok

ZREV50F



Vissza a termékkategóriához
ZREV50F

ZREV50F

Csőcsavarzat nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsaphoz/külső menetes energy valve-hez, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Listaár
98,20 €
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
BIM / Revit
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
Kivitel
2 járatú
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Közeghőmérséklet
-20...120°C [-4...248°F]
Csőcsatlakozás
Belső menet

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)