2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

22PDP-189



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22PDP-189

22PDP-189

Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...35 bar, 0...510 psi, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

FIGYELEM: A kiválasztásnál vegye figyelembe a statikus és dinamikus nyomást! A telepítési útmutatót pontosan be kell tartani. Kérjük, forduljon hozzánk támogatásért.

Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, tiplik, csavarok

Listaár
897,00 €
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Szűkítő adapter, G 1/4" (belső menetes) G 1/2"-ra (külső menetes)

Listaár: 18,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Cable extension 7 m [23 ft] 22PDP-...-hez

Listaár: 286,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Nyomáskülönbség
Kimenő jel
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Nyomás mérési tartomány
0...35 bar
Nyomás mérési tartomány
0...510 psi
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
Áramkimenet [tartomány]
1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω
Aktív kimenő jel megjegyzés
0...5/10 V vagy 4...20 mA kimenet, kapcsolóval választható áramtalanított állapotban
Kijelzőtípus
LCD

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)