2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

01ATS-1040B



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
01ATS-1040B

01ATS-1040B

Fagyásfelügyelet, Kapcsoló, -10...15°C, Kapilláris 3 m, Automatikus reset

Mellékelt alkatrészek: szerelési készlet 6 tartókonzollal

Listaár
121,00 €
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
Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Fagy
Kimenő jel
Kapcsoló
Fagyvédelmi kapcsoló kimenő jel megjegyzés
  • AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
  • AC 230 V 2 (0.4) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
  • DC 230 V 0.25 A

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)