22ADP-164
Nyomáskülönbség-érzékelő levegőhöz, -100...2500 Pa, Aktív, BACnet, 0...5 V, 0...10 V
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, 2 m-es PVC cső, 2 légcsatorna-csatlakozó (műanyag), csavarok, tartalék tömszelence
- Listaár
- 239,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
A-22AP-A04
Légcsatorna-csatlakozó, Fém, L 100 mm, Csőcsatlakozás 5 mm
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
A-22G-A02.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20, 2x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
A-22G-A25.1
Tömszelence ø6.1...8.0 mm kábelátmérőhöz, 10 darabos multipack csomag.
A-22G-A26.1
Tömszelence ø6.1...8.0 mm kábelátmérőhöz, 10 darabos multipack csomag.
Eszközök
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz, csak A-22G-A05 Bluetooth hardverkulccsal működik, elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.
A-22G-A05
Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz, tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Nyomáskülönbség
- Térfogatáram
- Kimenő jel
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Nyomás mérési tartomány
- -100...2500 Pa
- Nyomás mérési tartomány
- -0.4...10 inch WC
- Kommunikáció
- BACnet MS/TP
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- Kimenet 0...5/10 V kapcsolóval választható