• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

22CT-12H



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22CT-12H

22CT-12H

Kábel hőmérséklet-érzékelő Aktív, 0...5 V, 0...10 V, Kábelhossz 2 m, Szonda hossza 50 mm, Szonda átmérője 6 mm

Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, tiplik, csavarok

Listaár
108,00 €
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag

Listaár: 11,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A05

A-22D-A05

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 260°C-ig, Sárgaréz

Listaár: 22,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A44

A-22P-A44

Hővezető paszta

Listaár: 3,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A45

A-22P-A45

Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel

Listaár: 31,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A51

A-22P-A51

Távtartó szigetelés, Műanyag, L 50 mm, A-22P-A.. merülőhüvelyhez..

Listaár: 25,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Merülőhüvelyek

A-22P-A06

A-22P-A06

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 50 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 37,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A08

A-22P-A08

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 100 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 38,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A10

A-22P-A10

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 150 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 41,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A12

A-22P-A12

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 200 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 44,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A14

A-22P-A14

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 300 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 48,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A16

A-22P-A16

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 450 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 52,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A18

A-22P-A18

Merülőhüvely Sárgaréz, 50 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 18,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A20

A-22P-A20

Merülőhüvely Sárgaréz, 100 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 18,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A22

A-22P-A22

Merülőhüvely Sárgaréz, 150 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 20,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A24

A-22P-A24

Merülőhüvely Sárgaréz, 200 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 22,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A26

A-22P-A26

Merülőhüvely Sárgaréz, 300 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 24,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A28

A-22P-A28

Merülőhüvely Sárgaréz, 450 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 28,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A29

A-22P-A29

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 250 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 47,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A30

A-22P-A30

Merülőhüvely Sárgaréz, 250 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 23,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 5 kΩ
Aktív kimenő jel megjegyzés
Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel
Szonda hossza
50 mm

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)