3. Lineáris hajtóművek

LH24A-MP300



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 300 mm, IP54

Listaár
270,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-AS2

Z-AS2

Végállásütköző készlet, LH.. / CH..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 92,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-DS1

Z-DS1

Forgató befogófej, lineáris hajtóműhöz, keresztirányú erők kiegyenlítéséhez

Listaár: 21,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-KS2

Z-KS2

Kapcsolódarab M6

Listaár: 65,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 164,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 164,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 117,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

Listaár: 319,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 326,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 951,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 839,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Erő
150 N
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Hajtómű mozgásiránya
kapcsolóval választható
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
300 mm
Futásidő (motor)
150 s / 100 mm
Motor futásidő változtatható
70...270 s / 100 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)