EVC24A-MF
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Löket 40 mm, IP54
- Listaár
- 1.195,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 11 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 18 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Erő
- 2500 N
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 40 mm
- Futásidő (motor)
- 35 s / 40 mm
- Motor futásidő változtatható
- 35...90 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]