3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

01CT-1LLF



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
01CT-1LLF

01CT-1LLF

Kábelhőmérséklet-érzékelő rögzítőperemmel passzív, NTC10k (10k2), Szonda hossza 100 mm, Szonda átmérője 6 mm, Kábel 2 m, 2 eres

Mellékelt alkatrészek: rögzítőperem

Listaár
27,90 €
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
  • Termékvideók
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
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
NTC10k (10k2)
Passzív hőmérséklet kimenő jele
NTC10k (10k2)
Szonda hossza
100 mm

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)