22PF-1UF
Áramlásérzékelő, AC/DC 24 V, DN 32, FS 2.0 l/s
Mellékelt alkatrészek: szigetelő burkolat
- Listaár
- 604,00 €
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
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22PEM-A02
Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
Listaár: 25,00 €
Az Ön ára: ...
ZREV32F
Csőcsavarzat nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsaphoz/külső menetes energy valve-hez, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
Listaár: 47,30 €
Az Ön ára: ...
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
Listaár: 429,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
-
- Áramlás
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Teljes skála
- 2.0 l/s
- Kommunikáció
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V vagy felhasználó által meghatározott
- Aktív kimenő jel megjegyzés
-
- DC 0...10 V (gyári beállítás), kiválasztható NFC-n keresztül
- max. terhelés 1 mA
- Felhasználó által meghatározott:
- - Alsó határ: 0...8 V
- - Felső határ: 2...10 V
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 60% vol.
- Szelepméret (DN)
- 32 mm