2. Érzékelők/Mérők
  3. Beltéri egységek

22RTM-18-1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22RTM-18-1

22RTM-18-1

Helyiségérzékelő / CO₂ beltéri kezelőegység / Levegő páratartalom / Hőmérséklet Aktív, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, LED, PC, fehér, RAL 9003

Mellékelt alkatrészek: csavarok

Ez a termék saját egyedi logóval az elején is rendelhető.

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.

Listaár
292,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • CO₂
  • Hőmérséklet
  • Páratartalom
Kimenő jel
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
CO₂ mérési tartomány
Alapértelmezett beállítás: 0...2000 ppm
Páratartalom mérési tartománya
Alapértelmezett beállítás: 0...100% RH
Hőmérséklet mérési tartománya
0...50°C [32...122°F]
Kommunikáció
MP-Bus
Kijelzőtípus
LED

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)