Domov
0

Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
Ogled mape za prenos
V center za prenose
0
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
    Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
  • Kontaktirajte nas
  • Izdelek, ki več ni v prodaji
  • 0

    Elementi v vaši mapi za prenos

    Mapa za prenos je prazna
    Ogled mape za prenos
    V center za prenose
  • 0

    Izdelki v vaši košarici

    Košarica je prazna.
    Ogled košarice/seznam projektov
    Izvozi kot .xlsx Izvozi kot .csv Uvozi iz .csv
  1. Home
  2. Pogoni
  3. Pogoni brez varnostne funkcije

CM24-L-100D.2



Learn more
Back to product category
CM24-L-100D.2

CM24-L-100D.2

Actuator with damper blade DN 100, 2 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 58 s, IP54
Multipack 20 pcs.

List price
3.580,00 €
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
Z-MA

Z-MA

Gear train disengagement magnet, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 pcs.

List price: 130,00 €
Add to Project List
Product videos

How to install a CM..D actuator with damper blade

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
0.5 W
Power consumption (holding)
0.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
2 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With magnet
Angle of rotation
70°
Running time (motor)
58 s / 70°
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)