Odkrijte celoten potencial
svojih enot Belimo

  1. Domov

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 ponuja intuitivno uporabniško izkušnjo, s katero lahko brez težav pregledujete, analizirate in proaktivno ukrepate na podlagi podatkov o enoti. Poleg tega naša aplikacija ponuja simulirane konfiguracije in postopke zagona, ki jih vodijo uporabniku prijazni poteki dela.

Potek dela "kopiraj/prilepi" pri konfiguraciji enote izboljšuje učinkovitost načrtovanja in zmanjšuje napake in tveganja pri konfiguraciji. Poleg tega vizualizacija delovanja enote v realnem času s funkcijo Live Trend, pametno odpravljanje težav in poročanje brez papirja prispevajo k nemotenemu delovanju in prihranku celotnega časa načrtovanja.

  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)

Oglejte si najnovejšo posodobitev

Najnovejša različica Belimo Assistant 2 prinaša prilagojene prikaze enot, izboljšane vpoglede v realnem času, poenostavljeno deljenje konfiguracij enot, podporo za turški jezik ter izboljšano uporabniško izkušnjo na mobilnih enotah in enotah z operacijskim sistemom Windows. Namenjena je kot pomoč pri hitrejšem in pametnejšem zagonu, upravljanju ter vzdrževanju enot Belimo.

  • Prilagojeni prikazi enot z vašimi priljubljenimi izbirami
  • Izmenjava in obnovitev konfiguracij enot
  • Izboljšana funkcija »Live Trend« s senzorji in stikali
  • Izboljšana dostopnost s podporo za turški jezik
  • Izboljšana uporabniška izkušnja za nove in obstoječe izdelke Belimo
  • Preberite več

Osebni izbor priljubljenih

Za hiter in lahek dostop najpogosteje uporabljane podatkovne točke lahko shranite kot priljubljene.

Več vpogledov v realnem času

Z izboljšanim nadzorom Live Trend pridobite boljši vpogled v podatke povezanih senzorjev in stikal.

Izmenjava konfiguracij enot

Shranjujte, uvažajte, izvažajte in izmenjujte konfiguracije enot s sodelavci za lažjo nastavitev in ponovno uporabo.

Lažje delo za vas

Brez dodatnih orodij, ki bi jih morali nositi s seboj

Zagotovite si hiter in priročen dostop do podatkov enote s pametnimi telefoni s komunikacijsko tehnologijo NFC brez dodatnih orodij ali napajanih enot, kar omogoča učinkovito delovanje od trenutka, ko enote razpakirate.

Zmanjšanje napak v konfiguraciji

Hiter zagon enot z vodenimi poteki dela za konfiguracijo in ponavljanje nastavitev z lahkoto s funkcijo Copy/Paste Configuration (Kopiraj/prilepi konfiguracijo).

Manj časa za odpravljanje težav

Skrajšajte čas za odpravljanje težav z diagnostiko v živo, spremljanjem stanja in hitrim reševanjem težav neposredno prek aplikacije.

Belimo Assistant 2 vključuje pametne poteke dela in uporabne funkcije

  • Preprosto upravljanje in zagon za več kot 40 družin izdelkov Belimo — vse v eni sami intuitivni aplikaciji.
  • Aplikacija Belimo Assistant 2 deluje na napravah z operacijskim sistemom Android ali iOS ali na računalnikih z operacijskim sistemom Windows. Brez zamud pri nameščanju, samo namestite aplikacijo in začnite.
  • Modularna zasnova z največjo možno združljivostjo za starejše naprave Belimo in naprave Belimo s komunikacijsko tehnologijo NFC.

Povezovanje enote

Povežite naprave Belimo, preverite ali spremenite nastavitve in prikažite identifikacijske podatke, kot so: tip, položaj, oznaka, serijska številka in naslov vodila.

Podatki o stanju naprave

Hiter nadzor splošnega stanja sistema, preverjanje podatkov povezave in preprost ogled podatkov enote v živo.

Najsodobnejša povezljivost

Belimo Assistant Link je nova, vsestranska možnost povezovanja, brezžično ali s kablom, ki omogoča gladko povezovanje aplikacije Belimo Assistant 2 z vašimi enotami Belimo.

Kopiraj konfiguracijo enote

Prihranite čas in zmanjšajte obseg repetitivnih nalog s "Kopiraj/prilepi konfiguracijo" za ponavljanje nastavitev za isto vrsto enot.

Večja zaščita

S kodo PIN imate nadzor nad nastavitvami enote. Tudi če je enota nameščena na dostopnih mestih, vaših konfiguracij ni mogoče prepisati.

Lokalna preglasitev

Začasno preglasite nastavljeno vrednost enote in takoj prikažite odziv sistema na trendu v živo. Tako zlahka odpravite težave, preverite delovanje enote in zanesljivo izvedete balansiranje sistemov.

Prijava na spletno stran Belimo Assistant 2

Pri vaši prijavi vam pomagamo z obsežnimi videoposnetki z navodili za posamezna opravila.

 

  • Nastavljanje povezav

  • Uporaba splošnih funkcij

  • Uporaba potekov dela

Pogosta vprašanja

  • Ali je moja naprava v polju Belimo združljiva z aplikacijo Belimo Assistant 2?

    Aplikacija Belimo Assistant 2 je združljiva z večino Belimovih izdelkov iz palete, tj. tako starejšimi kot tudi enotami, ki omogočajo NFC.

    Za starejše izdelke (izdelane pred letom 2006) in posebne izdelke (npr. BF-TopLine, VRP-M) veljajo omejitve.

  • Ali je moj telefon ali prenosnik podprt?

    Belimo Assistant 2 podpira večino pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in računalnikov/prenosnikov s sistemom Windows.

    Podprte so naslednje različice sistemov Android, Apple iOS in Windows:

    • Android 11 ali novejši
    • Windows 11 ali novejši
    • iOS 18 ali novejši

    Naslednje enote niso podprte:

    • Enote s sistemom Linux
    • Enote Apple MacBook
  • Katere funkcije aplikacije deluje v načinu z napajanjem in brez napajanja?

    V načinu brez napajanja so razpoložljive funkcije osredotočene na konfiguracijo enote, na primer izbiro krmilnih signalov, nastavljene vrednosti aplikacije in nastavitev komunikacij.

    V načinu z napajanjem so funkcije razširjene in vključujejo informacije o obratovanju, na primer položaj pogonov, vrednosti senzorjev in zdravstveno stanje, pa tudi dostop do zmogljivih potekov dela, ki prihranijo čas.

      Mobilna aplikacija Aplikacija za osebni računalnik2
      Brez napajanja Z napajanjem Samo z napajanjem
    Datum      

    Ogled/sprememba enote
    Parametri

    (✔)1 ✔ ✔
    Poteki dela      
    Nastavitev (✔)1 ✔ ✔
    Upravljanje digitalnega lastništva ✔ ✔ ✔
    Storitve v oblaku ✔ ✔ ✔
    Trend v živo ✖ ✔3 ✔
    Kopiraj/prilepi konfiguracijo (✔)1 ✔ ✔
    Onemogoči NFC ✖ ✔ ✔
    Omogoči napajanje prek Etherneta ✔ ✔ ✔
    Dejanja      
    Ponastavitev konfiguracije ✖ ✔ ✔
    Ponovni zagon enote ✖ ✔ ✔
    Konfiguracija izvoza (✔)1 ✔ ✔
    Splošne informacije      
    Informacija o kraju ✔ ✔ ✔
    Informacije o izdelku ✔ ✔ ✔
    Komponente enote ✖ ✔ ✔
    Poročila (✔)1 ✔ ✔
    Zdravje      
    Zdravje ✖ ✔ ✔

    1: Način brez napajanja ponuja podatke v zvezi s konfiguracijo. Način z napajanjem ponuja celoten nabor obratovalnih in nastavitvenih parametrov.

    2: Za povezavo USB je potreben ZTH EU/US/AP (pretvornik USB/MP).

    3: Za funkcijo trenda v živo je potreben ZIP-BT-NFC (pretvornik Bluetooth/NFC).
     

    Opomba:
    Rubrike "Razpoložljivi podatki", "Poteki dela", "Dejanja" in "Zdravje" so odvisne od povezane enote Belimo. Za podrobne informacije si oglejte tehnični list za svojo konkretno enoto Belimo.

  • Če nimam pri roki fizične naprave v polju, ali lahko z aplikacijo Belimo Assistant 2 simuliram povezavo z navidezno napravo v polju?

    Da, Demonstracijski način lahko z aplikacijo Belimo Assistant 2 simulira povezavo z navidezno napravo v polju, če fizične naprave v polju nimate pri roki. Demonstracijski način vam omogoča prikaz interakcije z uporabnikom in raziskovanje funkcij aplikacije. Uporablja se samo za demonstracijske namene. Upoštevajte, da poteki dela za nadaljevanje zahtevajo fizično enoto.

    Opomba: Demonstracijski način lahko omogočite v aplikaciji prek Nastavitve > Splošne nastavitve > Demonstracijski način > Vklop. Gumb Simuliraj enoto se bo prikazal v domačem razdelku.

  • Kateri jeziki so podprti?

    Aplikacija je na voljo v 8 jezikih:

    • Angleščina (ZDA)
    • nemščina
    • španščina
    • Italijanščina
    • Poenostavljena kitajščina
    • Francoščina
    • ruščina
    • turščina

    Opomba: jezik aplikacije lahko nastavitev v aplikaciji prek Nastavitve > Splošne nastavitve > Jezik

Prenosi

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Belimo Assistant 2 Opombe k izdaji
  • Belimo Assistant Link