Exploitez au mieux le potentiel de votre système

  1. Accueil
  2. RetroFIT+

Changez le fonctionnement de votre système et optimisez son efficacité

Il est possible de réaliser des économies d’énergie non-négligables en procédant à une révision complète du système CVC qui modifie en profondeur son fonctionnement plutôt qu’en mettant à jour les appareils de terrain individuels.

Si l’investissement initial peut coûter davantage qu’un simple réglage du système, les avantages à long terme sont considérables, notamment du point de vue de l'efficacité énergétique, des émissions de carbone et des économies réalisées. Un tel RetroFIT intégral du système peut procurer un environnement intérieur plus confortable et ce, de manière durable.

Les principaux avantages sont :

  • Un potentiel d’économie d’énergie maximisé 
  • Une gestion d’énergie totalement transparente 
  • Une réduction significative des coûts de fonctionnement et émissions de carbone
  • Un système hydronique parfaitement équilibré
  • Une meilleure qualité d’air intérieur 
  • Une augmentation de la valeur immobilière 

Passage à un système à débit paramétrable

Les systèmes à débit constant peuvent devenir inefficaces lorsque les profils de charge évoluent, dans la mesure où ils continuent de fournir un débit identique alors que la demande a changé. Il peut en résulter des conditions de fonctionnement inégales et oscillantes, avec à la clé un impact négatif sur l’efficacité énergétique et le confort des occupants. Les efforts importants en matière de maintenance et de dépannage peuvent également augmenter les coûts de fonctionnement.

L’adoption d’un système à débit paramétrable permet une commande précise de la pression et du débit afin de répondre de manière dynamique à une demande évolutive, ce qui garantit des conditions de fonctionnement constantes et améliore l’efficacité énergétique.

Les systèmes CVC indépendants de la pression assurent une commande précise du débit et de la pression, de sorte que le système peut répondre à des profils de charge et à une demande changeants. Il en découle une meilleure efficacité énergétique, un confort accru pour les occupants et une planification plus flexible de la demande.

  • Vannes de régulation indépendantes de la pression

L’optimisation de la vitesse de la pompe des systèmes CVC en temps réel réduit significativement la consommation d’énergie de la pompe et améliore l’efficacité globale du système. Pour réduire la vitesse d’une pompe, la hauteur de pression doit être contrôlée dynamiquement en fonction de la position d’ouverture des vannes environnantes. Cette fonctionnalité d’optimisation de la pompe peut être facilement mise en œuvre avec les vannes électroniques indépendantes de la pression de Belimo et la Belimo Energy Valve. 

Des économies supplémentaires peuvent être réalisées par un monitoring constant du delta T du circuit hydronique et sa comparaison au point de consigne delta T souhaité avec la Belimo Energy Valve. Supposons que le delta T réel soit inférieur au point de consigne pendant une période prédéterminée. Dans ce cas, le Delta T manager est activé et ajuste le débit jusqu’à ce que le delta T soit égal ou supérieur au minimum fixé.

  • Belimo Energy Valve™ avec TEM

Application d’un processus décisionnel fondé sur les données

La capacité de communication numérique des appareils et équipements CVC - qui inclut la connectivité au cloud et d’autres protocoles de communication - est un paramètre crucial pour fournir en temps réel les données spécifiques requises afin d’améliorer l’efficacité énergétique et le confort des bâtiments.

Capables de communiquer numériquement, les appareils de terrain CVC intelligents de Belimo exploitent le potentiel d’efficacité existant en fournissant de précieuses données pour l’analyse des bâtiments, d’où une prise de décision plus éclairée et des performances optimisées pour les bâtiments.

La technologie avancée de Belimo avec Modbus et BACnet permet une intégration de systèmes directe et un accès en temps réel aux données des appareils, ce qui réduit de manière significative le temps de dépannage, les coûts de maintenance et la complexité du système.

  • Internet des objets des bâtiments

Profitez d’une régulation de la demande de ventilation

Les systèmes de ventilation qui fonctionnent en continu, indépendamment de la demande réelle d’air frais, peuvent augmenter inutilement la consommation d’énergie et diminuer la qualité d’air intérieur. Un taux d’occupation élevé requiert généralement une ventilation plus forte afin de maintenir une bonne qualité d’air intérieur, tandis qu’un taux d’occupation plus faible nécessite une ventilation plus faible. Les systèmes de ventilation efficaces et économes en énergie de Belimo incluent une régulation de la demande de ventilation avec un monitoring du CO2 pour indiquer les niveaux d’occupation.

Les multi-capteurs combinés mesurant le CO2, l’humidité, la température et les COV permettent d’obtenir une qualité d’air intérieur optimale. L’appareil de mesure du CO2 basé sur la technologie NDIR à deux canaux compense efficacement la dérive, la précision et la stabilité à long terme. Les servomoteurs et les capteurs de Belimo font partie de la gamme complète d’appareils de terrain CVC que constituent les systèmes de régulation de la demande de ventilation.

  • Solutions de salle/VAV

Pour une amélioration simple de votre système CVC, cliquez sur les options suivantes :

Améliorer votre système existant à moindre effort
Actualisez votre système avec une meilleure technologie

Cliquez sur la carte pour trouver un bâtiment de référence


Plus de documents en rapport avec le RetroFIT+

  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits
  • RetroFIT+ Produits de remplacement
  • Guide RetroFIT+ (pdf - 6,23 Mo)
  • Liste de contrôle RetroFIT+ – Applications hydrauliques (pdf - 2,71 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne rotative RetroFIT+ (pdf - 1,11 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne à siège RetroFIT+ (pdf - 950 Ko)
  • Développement durable - Déclaration Belimo
  • Belimo Talk : système indépendant ou système dépendant de la pression

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)