RetroFIT+ pour un plus grand confort et une meilleure efficacité énergétique.

  1. Accueil

Découvrez une mine d'or : la modernisation des systèmes CVC lors de la rénovation de bâtiments

Mises à niveau du système CVC grâce à nos solutions RetroFIT+

Choisissez votre impact

Tous les bâtiments doivent affronter des défis, petits ou grands. Les traiter efficacement peut apporter de nombreux avantages. De simples réglages peuvent avoir des résultats impressionnants et en faisant un tout petit effort supplémentaire, vous pouvez obtenir beaucoup plus. Adapter le réseau hydraulique pour le chauffage et le refroidissement offre des avantages importants, mais n'est pas toujours nécessaire. Chez Belimo, nous croyons aux petits gestes qui permettent d'obtenir des gains significatifs : « Small devices, big impact ».

Nous connaissons le juste équilibre entre la maximisation des économies d'énergie, l'amélioration de l'efficacité du système et l'élévation du niveau de confort. Que vous cherchiez à réaliser une simple amélioration, une restauration importante ou un projet intermédiaire, nous possédons la technologie et l'expertise pour vous aider.

Débutez avec un minimum d'effort et économisez jusqu'à

Optimisez les systèmes CVC existants avec de simples améliorations

  • Mise à niveau minimale du CVC

Mettez à niveau le système et économisez
jusqu’à

Étendez la durée de vie du système avec une technologie moderne et un impact minime sur le fonctionnement

  • Mise à niveau mineure du CVC

Tirez-en le meilleur parti
et économisez jusqu'à

Remettez en état votre système CVC afin d'en améliorer grandement la performance

  • Mise à niveau importante du CVC
Trouvez vos représentants régionaux
  • RetroFIT+
  • Success stories
RetroFIT+

Six raisons de moderniser votre bâtiment

Raison 1Économies d'énergie

La modernisation des systèmes CVC peut améliorer considérablement l'efficacité énergétique, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et les coûts.

Raison 2Confort amélioré

La modernisation peut améliorer la qualité d'air intérieur et le confort thermique, créant ainsi un environnement plus sain et plus agréable pour les occupants.

Raison 3Augmentation de la valeur immobilière

Les bâtiments à haute efficacité énergétique sont plus attrayants pour les acheteurs et les locataires, ce qui se traduit par une augmentation de la valeur des biens immobiliers et des taux d'occupation.

Raison 4Conservation des ressources

La modernisation prolonge la durée de vie des bâtiments existants, réduisant ainsi le besoin de nouvelles constructions et préservant les ressources naturelles.

Raison 5Réduction des émissions

Les bâtiments sont responsables d'environ 40 % des émissions mondiales de CO2. Le retrofit permet de réduire les émissions associées au fonctionnement du bâtiment, contribuant ainsi aux efforts d'atténuation des changements climatiques.

Raison 6Incitations et conformité législative

Des incitations gouvernementales sont disponibles pour les projets de modernisation commerciale, tandis que dans certaines régions, le respect des exigences énergétiques est obligatoire pour les bâtiments.

Détection des demandes d'énergie dans plusieurs bâtiments avec RetroFIT+

L'optimisation de l'utilisation de l'énergie est un élément dont profitent tous les bâtiments, mais ceux-ci on un profil de charge et des besoins spécifiques. Des approches sur mesure assurent l'efficacité, la qualité d'air et le confort des occupants. RetroFIT+ est un composant essentiel du cycle de vie de tous les bâtiments et peut faire une énorme différence pour ce qui touche à l'efficacité d'une installation. Notre équipe possède plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur CVC et nos produits ont largement fait leurs preuves.Voyons comment le RetroFIT+ peut révolutionner l'utilisation de l'énergie dans différents types de bâtiments.

  • Écoles

    Fonctionnement saisonnier

    Comme l'occupation des écoles est directement en rapport aux heures de cours et aux période de vacances, la consommation d'énergie d'un bâtiment devrait être alignée sur profil de charge. Avec une occupation moyenne de 7 heures par jour pendant les jours de classe, ces bâtiments pourraient réduire leur consommation d'énergie et les coûts afférents de 30 % en limitant la consommation entre 18:00 et 08:00, lorsque le bâtiment n'est pas utilisé à pleine capacité. En coordonnant la consommation d'énergie avec les niveaux d'occupation en termes d'horaires ou d'aménagement de zones spécifiques (salles de classe, gymnase, bibliothèque, etc.), une qualité d'air surveillée et commandée peut améliorer le confort et la concentration des étudiants.De plus, une consommation d'énergie plus efficace peut avoir un impact positif sur les institutions financées par des fonds publics et sur leurs obligations fiscales. 

    La consommation d'énergie proportionnelle des bâtiments scolaires dépend de l'âge du bâtiment, de sa taille, de sa situation géographique et du type d'équipement utilisé. Dans les bâtiments scolaires, les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'eau chaude sanitaire (ECS) représentent environ 80 % de la consommation d'énergie.

    Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide

    Avec les appareils Belimo, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique et le confort, tout en augmentant la qualité d'air intérieur :
     

    • Passage à un système à débit configurable
    • Application d'un processus décisionnel fondé sur les données
    • Profitez d'une ventilation à la demande
  • Hôpitaux

    Une énergie disponible à toute heure pour des soins 24h/24

    Dans les hôpitaux, l'alimentation en énergie doit être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, une grande flexibilité de chauffage, refroidissement et ventilation ainsi que des capacités d'équilibrage dynamique sont nécessaires afin de pour fournir la quantité appropriée de chauffage ou de refroidissement pour chaque zone du bâtiment.

    Différents types de bâtiments consomment différents degrés d'énergie en fonction de leur attribution. Dans les hôpitaux, la climatisation, le chauffage et l'eau chaude sanitaire (ECS) représentent environ 73 % de la consommation d'énergie.

    Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide

    Les hôpitaux et autres installations de soins de santé sont utilisés 24h/24, 7j/7. La disponibilité et la fiabilité du système CVC sont cruciales pour le confort et la qualité d'air intérieur afin de lutter contre les infections et promouvoir la sécurité. Avec les produits de Belimo, vous pouvez assurer la disponibilité du confort thermique, la ventilation adéquate et l'efficacité énergétique tout en permettant une planification plus flexible de l'espace et un dépannage facile :
     

    • Passage à un système à débit configurable
    • Application d'un processus décisionnel fondé sur les données
    • Profitez d'une ventilation à la demande
  • Immeuble de bureaux

    Le chauffage et la climatisation qui fonctionnent en même temps que vos collègues

    Les immeubles de bureaux n'étant occupés que pendant les heures de travail, leur consommation d'énergie devrait être optimisée en fonction des heures de fonctionnement. Avec une occupation moyenne de 9,3 heures par jour , la consommation d'énergie et les coûts associés dans ces bâtiments peuvent être réduits de 30 %. Pour ce faire, la consommation est limitée entre 20 h et 6 h, lorsque le bâtiment n'est pas entièrement occupé. Ceci signifie qu'un bâtiment vide n'a pas besoin de recevoir de l'énergie de chauffage ou de refroidissement, ce qui réduit à la fois les coûts de l'énergie et les émissions. L'équilibrage dynamique garantit le confort même lorsque l'occupation change.

    Dans les bâtiments de bureaux, la climatisation, le chauffage et l'eau chaude domestique représentent environ 56 % de la consommation d'énergie. 

    Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide

    L'occupation moyenne est de 9.3 heures par jour. En ajustant dynamiquement la consommation d'énergie en fonction du profil de charge et des taux d'occupation, vous pouvez économiser plus de 30 % d'énergie entre 8 h et 18 h lorsque le bâtiment connaît une utilisation faible, voire nulle. Avec les appareils de Belimo, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique, le confort et la durabilité tout en permettant une planification plus flexible de l'espace, ce qui facilite assurément la recherche de locataires de surfaces de bureaux :

    • Passage à un système à débit configurable
    • Application d'un processus décisionnel fondé sur les données
    • Profitez d'une ventilation à la demande
  • Hôtels

    Le confort d'abord

    Comme les bureaux et les écoles, les hôtels ne sont pas occupés à leur pleine capacité pendant toute la journée. Cependant, leur taux d'occupation est généralement le plus élevé dans les dernières heures de la journée et la nuit, lorsque les clients dorment. La priorité absolue est d'offrir aux clients un séjour confortable. Dans ce contexte, il s'agit de garantir une bonne qualité d'air, un niveau sonore adapté et des conditions ambiantes hygiéniques.

    Dans les hôtels, la climatisation, le chauffage et l'eau chaude représentent environ 58 % de la consommation d'énergie.

    Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide

    30% de l'énergie est économisée grâce à la réduction de la consommation lorsque le bâtiment n'est pas occupé. 

    L'occupation moyenne est de 9.3 heures par jour. En ajustant dynamiquement la consommation d'énergie en fonction du profil de charge et des taux d'occupation, vous pouvez économiser plus de 30 % d'énergie entre 8 h et 18 h lorsque le bâtiment connaît une utilisation faible, voire nulle. Avec les appareils Belimo, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique et le confort, tout en augmentant par ailleurs la durabilité du bâtiment :

    • Passage à un système à débit configurable
    • Application d'un processus décisionnel fondé sur les données
    • Profitez d'une ventilation à la demande
  • Bâtiments à usage mixte

    Agilité du système pour satisfaire différents locataires

    Bien que les fonctions des centres commerciaux, des stades, des aéroports et des centres culturels soient différentes, ils partagent certaines caractéristiques communes : une fréquentation fluctuante des occupants ainsi que la nécessité de maintenir un confort élevé et un équilibrage hydraulique afin d'assurer une disponibilité élevée de l'énergie de refroidissement et de chauffage. Le système existant doit être flexible, car les besoins sont soumis à des changements constants afin de répondre aux demandes de changements dans la planification de l'espace. De plus, étant donné que ces bâtiments abritent souvent plusieurs locataires, il est nécessaire de fournir à chaque espace une facturation d'énergie certifiée au sein des centres de coûts individuels.

    La consommation d'énergie proportionnelle des bâtiments à usage mixte est très distincte. Les schémas de consommation d'énergie dépendent de nombreux facteurs, tels que l'usage du bâtiment, son âge, sa taille, son emplacement géographique et le type d'équipement utilisé.Dans les bâtiments à usage mixte, les systèmes CVC utilisent la plus grande partie de l'énergie fournie.

     

    Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide

    En effet, bien que les bâtiments à usage mixte tels que les centres commerciaux et les stades aient des finalités et des fonctions différentes, les deux types de bâtiments partagent des niveaux d'occupation fluctuants ainsi qu'une demande élevée et une disponibilité élevée d'énergie de chauffage et de refroidissement. Avec les appareils Belimo, vous pouvez équilibrer dynamiquement les charges de chauffage et de refroidissement afin d'optimiser les modèles de consommation d'énergie et la ventilation en fonction des niveaux d'occupation.
     

    • Passage à un système à débit configurable
    • Application d'un processus décisionnel fondé sur les données
    • Profitez d'une ventilation à la demande

Belimo RetroFIT+ App

L'app Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d'équipements.

Que ce soit pour la ventilation ou les applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous guidera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximums.

L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • Outil de remplacement de produits RetroFIT+(version PC)

Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App

Utiliser la fonction de recherche

Envoyer une demande de support

Rechercher un nom de produit

Rechercher des paramètres

Rechercher des mesures

FAQ

  • Qu'est-ce que la modernisation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation ?

    Le retrofitting (ou modernisation) est le processus consistant à l'amélioration ou la mise à jour des systèmes existants. Dans le contexte des bâtiments, le retrofitting consiste généralement à améliorer ou à reconcevoir certains éléments, comme les systèmes CVC, l'éclairage ou l'isolation afin d'optimiser l'efficacité énergétique, d'améliorer les performances et de prolonger la durée de vie du bâtiment. Un retrofit de CVC peut en particulier inclure des mesures visant à réduire la consommation d'énergie et à améliorer l'isolation ainsi que le confort des espaces, grâce par exemple au remplacement d'appareils obsolètes, l'installation de nouvelles commandes ou capteurs et l'isolation.

  • Pourquoi est-il important de rénover les bâtiments ?

    La modernisation des bâtiments est importante car elle permet de mettre à niveau et d'améliorer les systèmes existants de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) existants. Cela peut se traduire par une plus grande efficacité énergétique, un meilleur confort et une réduction de l'impact sur l'environnement. Les modernisations peuvent également permettre de répondre à de nouvelles exigences réglementaires et d'améliorer la valeur globale du bâtiment tout en contribuant à un avenir plus vert. 

  • En quoi consiste le RetroFIT+ ?

    Le « + » symbolise la valeur ajoutée que Belimo permet dans les projets de modernisation. Belimo propose un grand nombre de produits qui conviennent parfaitement aux projets de modernisation, notamment des servomoteurs de registres, des vannes de régulation, des capteurs et compteurs. Si un adaptateur ou une tringlerie est nécessaire, notre vaste gamme d'accessoires de modernisation garantit un processus d'installation sur place simple. Si notre solution standard ne comprend pas le produit de remplacement idéal, nous proposons également des produits et adaptations personnalisés. Cependant, notre assistance et nos conseils en matière d'applications vont au-delà de l'aspect produit. Le responsable des ventes et les spécialistes application de Belimo sont là pour vous aider à déterminer l'approche optimale pour votre projet de rénovation.

  • Combien coûte la modernisation d'un système CVC ?

    Le coût de la modernisation d'un système CVC peut varier en fonction de divers facteurs tels que la taille du bâtiment, la complexité de la modernisation, les composants spécifiques mis à niveau et les conditions du marché local. Afin de pouvoir établir un devis précis, chaque projet doit être évalué au cas par cas. Belimo propose une grande gamme d'options pour la modernisation des systèmes CVC. Que vous recherchiez de petites améliorations, des transformations extensives de conversion ou un résultat entre deux, nous avons la technologie et l'expertise pour vous soutenir. Nous nous ferons une joie de vous fournir le devis correspondant.

Success stories

Comment moderniser une tour de 40 ans sans investissement majeur ?

La modernisation ciblée des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation permet de réduire la consommation d'énergie de 28 %.

Au Four Embarcadero Center, bâtiment emblématique de San Francisco, un refroidisseur d'eau vieillissant, équipé de vannes à siège 2 voies dépendantes de la pression et de servomoteurs pneumatiques, était confronté à une faible pression différentielle (delta T), à une hausse des coûts énergétiques et à un manque de visibilité sur les performances du circuit hydraulique.

La modernisation du bâtiment avec des vannes Belimo Energy Valve a permis de convertir le système existant en une commande indépendante de la pression. Le résultat : un delta T amélioré, une visibilité du système en temps réel et la mise en lumière de défauts cachés. La modernisation a permis de réduire la consommation d'énergie de l'installation de refroidissement de 28 %, ce qui se traduit par des économies d'énergie annuelles d'environ 131 000 dollars.

  • Référence – Embarcadero Center, San Francisco, États-Unis (pdf - 3,83 Mo)

82 % d'économies d'énergie en haute mer : Allseas optimise sa flotte grâce à la Belimo Energy Valve™

Allseas, leader mondial du secteur de l'énergie offshore, établit de nouvelles normes en matière d'efficacité des systèmes CVC. Afin de garantir un fonctionnement durable et le confort des quelque 500 employé(e)s de chaque navire, les systèmes de chauffage et de refroidissement de la flotte d'Allseas sont progressivement équipés de Belimo Energy Valve.

L'un des points forts de ces mesures de mises à jour est la modernisation du « Pioneering Spirit », le plus grand navire de construction au monde. Ce navire, capable de soulever en une seule fois des plates-formes offshore pesant jusqu'à 60 000 tonnes, a obtenu des résultats impressionnants grâce à l'installation de 175 Energy Valves : le courant consommé par les pompes a été réduit de 600 kW à 120 kW, soit une économie d'énergie de 82 %.

Grâce à cette mesure ciblée Belimo RetroFIT+, Allseas réalise désormais une économie d'environ 700 000 euros par an sur ses coûts énergétiques. Ces importantes économies permettent de réduire le délai de rentabilité du projet à trois ans. L'entreprise apporte ainsi une contribution significative à l'efficacité économique et à la réduction de l'empreinte écologique du secteur offshore.

Regardez notre vidéo pour découvrir comment Allseas utilise la technologie innovante des vannes Belimo pour optimiser l'efficacité énergétique en mer et réduire considérablement les coûts de fonctionnement.

Consommation de gaz réduite de moitié : les économies d'énergie réalisées grâce au Belimo RetroFIT+ sur le site de Großröhrsdorf

Belimo s'engage à accroître l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de CO₂ dans les bâtiments. Un exemple de notre initiative est la modernisation du système de chauffage sur notre site de Großröhrsdorf, en Allemagne, qui couvre une superficie d'approximativement 19 000 m2.

Avant l'intervention de nos propres spécialistes RetroFIT+, le site consommait 750 000 kWh de gaz par an. Grâce à une série de réglages et de mesures de modernisation ciblés, nous avons réussi à réduire de moitié cette consommation, ce qui a permis d'économiser 75 tonnes de CO₂ par an.

Le délai de récupération des investissements a été approximativement d'un an et les économies annuelles se sont élevées à 38 000 euros.

Regardez notre vidéo pour découvrir les étapes pratiques et les technologies que Belimo a employées pour réduire la consommation d'énergie, abaisser les coûts et apporter une contribution positive à l'environnement.
 

La vanne Belimo Energy Valve™ aide un gestionnaire immobilier de la ville de New York à réduire de 40 % ses émissions de carbone

En réponse à un mandat réglementaire de la ville de New York prenant effet en 2024 axé sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2 pour les grands bâtiments, une société leader de gestion immobilière a mis à niveau des bâtiments clés avec la Belimo Energy Valve™ de Belimo, un appareil d'avant-garde, basé sur l'IoT et conçu pour optimiser la consommation d'énergie des systèmes CVC et maintenir le delta T de manière fiable.

La mise à niveau réduit considérablement la consommation d'énergie et les coûts et a permis d'économiser, rien qu'en 2023, plus d'un million de dollars sur la facture d'électricité. Paramount a par ailleurs reçu 2.1 millions de dollars en incitations financières de la part des société productrices comme récompense de ses efforts. Elle a aligné ses bâtiments avec les objectifs de réduction du CO2 pour 2030 et a obtenu d'importantes certifications de durabilité. Cela représente une avancée significative vers l'objectif de neutralité en CO2 en 2050 et témoigne d'un engagement fort envers la durabilité et l'efficacité.

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur les réductions de CO2 et les économies réalisées.

  • Référence – Paramount Group, New York, États-Unis (pdf - 358 Ko)

Efficacité simplifiée : une histoire de Belimo Energy Valve™

La modernisation de l'hôtel historique Admiral Bergen (Norvège) battait déjà son plein lorsque Geir Hovden, de DNB Commercial Real Estate, a appris l'existence de la Belimo Energy Valve™ dans un épisode particulier du podcast Practical PropTech. Cet épisode s'intéressait de près à la manière dont les technologies de pointe, comme la vanne Belimo Energy Valve™, transforme la façon dont nous gérons les bâtiments et économisons de l'énergie. Même si le projet avait déjà débuté, il a été décidé de changer d'orientation et d'équiper le système hydraulique de l'hôtel avec des Energy Valve. Leur décision a donné des résultats impressionnants, notamment une efficacité opérationnelle accrue, des économies importantes et une contribution substantielle à leurs objectifs de développement durable.

Regardez la vidéo pour découvrir comment notre innovation facilite les installations et fournit des informations précieuses pour une gestion plus efficace et plus intelligente des bâtiments. 
 

Découvrez ce que disent nos clients

Pour les gestionnaires immobiliers et les propriétaires de bâtiments

Pour les gestionnaires de projets et d'installations

RetroFIT+ peremet au Providence College d'économiser des millions: une machine frigorifique n'est plus nécessaire.

Fondé en 1917, le Providence College comprend 40 bâtiments sur le campus. Avec l'expansion prévue, le circuit aller de refroidissement approchait de sa capacité. Comment pouvons-nous répondre à cette demande croissante sans installer une nouvelle machine de refroidissement et économiser sur les coûts de refroidissement et de pompage ? La modernisation des bâtiments du campus Est avec la Belimo Energy Valve™ a offert la solution idéale, et aide l'université à atteindre ses objectifs en matière d'environnement.

  • Référence – Providence College, États-Unis (pdf - 2,51 Mo)

Moderniser les bâtiments pour les rendre plus efficaces sur le plan énergétique, et plus durables

Après une réévaluation et une remise en service, Brookfield Place économise 8.9 millions de litres d'eau par jour pour le seul système de chauffage principal.
 

Cliquez sur la carte pour trouver un bâtiment de référence


Systèmes hydrauliques CVC : la mine d'or des projets de rénovation d'énergie.

La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit d'eau chaude et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydrauliques d'un bâtiment.

Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.

Distribution
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.

Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.

En savoir plus sur ce que nous pouvons faire pour vous :

  • Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments (pdf - 4,53 Mo)

Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser votre système CVC avec RetroFIT+

Chez Belimo, nous sommes là pour vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins, afin que vous puissiez réduire vos coûts énergétiques et vos émissions de CO2 pour un avenir plus durable.

Nous rendons le monde plus efficace. Rejoignez-nous !


Trouvez vos représentants régionaux

Plus de documents en rapport avec le RetroFIT+

  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits
  • RetroFIT+ Produits de remplacement
  • Guide RetroFIT+ (pdf - 6,23 Mo)
  • Liste de contrôle RetroFIT+ – Applications hydrauliques (pdf - 2,71 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne rotative RetroFIT+ (pdf - 1,11 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne à siège RetroFIT+ (pdf - 950 Ko)
  • Développement durable - Déclaration de Belimo
  • Belimo Talk : système indépendant ou système dépendant de la pression
  • Brochure – La contribution de la technologie du bâtiment aux objectifs d'ESG (pdf - 3,48 Mo)
  • Flyer – Utiliser RetroFIT+ pour lutter contre les actifs bloqués (pdf - 2,19 Mo)

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)