RetroFIT+ voor meer comfort en energie-efficiëntie

  1. Home

Ontdek de goudmijn: upgrades van HVAC-systemen voor de renovatie van gebouwen

HVAC-systeemupgrades met onze RetroFIT+-oplossingen

Kies het resultaat dat u wilt bereiken

Ieder gebouw kampt met specifieke problemen, groot of klein. Deze op efficiënte manier uit de weg ruimen, kan vele voordelen opleveren. Met kleine aanpassingen kunt u indrukwekkende resultaten bereiken, en met een iets grotere inspanning kunt u nog veel meer bereiken. Het hydronische netwerk aanpassen voor verwarming en koeling levert aanzienlijke voordelen, maar is niet altijd nodig. Wij bij Belimo geloven in het nemen van kleine stappen voor grote verbeteringen – "Small devices, big impact".

Wij weten waar het om gaat – de energiebesparingen maximaliseren, het rendement van het systeem verbeteren en het comfortniveau verhogen. Ongeacht of u op zoek bent naar een eenvoudige verbetering, een wezenlijke herziening of iets daartussenin, wij bezitten de technologie en de expertise die u daarbij kan helpen.

Start met een minimale inspanning en bespaar tot wel

Optimaliseer bestaande HVAC-systemen door eenvoudige verbeteringen aan te brengen

  • Minimale HVAC-upgrade

Upgrade het systeem en bespaar
tot wel

Verleng de levensduur van het systeem met behulp van moderne technologie en met minimale impact op de activiteiten

  • Kleine HVAC-upgrade

Haal het beste eruit
en bespaar tot wel

Reviseer uw HVAC-systeem om het rendement ervan fundamenteel te verbeteren

  • Diepgaande HVAC-upgrade
Vind onze lokale vertegenwoordigers
  • RetroFIT+
  • Referentieprojecten
RetroFIT+

Zes redenen om uw gebouw te retrofitten

Reden 1Energiebesparingen

Retrofitten van HVAC-systemen kan de energie-efficiëntie aanzienlijk verbeteren, waardoor het energieverbruik en de kosten worden verlaagd.

Reden 2Verbeterd comfort

Retrofitten kan de binnenluchtkwaliteit en het thermisch comfort verbeteren, door een gezondere en aangenamere omgeving voor de bewoners te scheppen.

Reden 3Meerwaarde van het vastgoed

Energie-efficiënte gebouwen zijn aantrekkelijker voor kopers en huurders, wat leidt tot een hogere marktwaarde en een hogere bezettingsgraad.

Reden 4Natuurbronnen ontzien

Een retrofit verlengt de levensduur van bestaande gebouwen. Daardoor daalt de behoefte om nieuwe gebouwen te plaatsen, wat natuurbronnen spaart.

Reden 5Lagere emissies

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor circa 40% van de mondiale CO2-uitstoot. Retrofitten vermindert de emissies tijdens de exploitatie en draagt bij tot de bestrijding van de klimaatverandering.

Reden 6Stimuleringsmaatregelen en conformiteit met de wetgeving

De overheid biedt stimuleringsmaatregelen voor commerciële retrofitprojecten, terwijl in sommige regio's de conformiteit met vereisten van energiebesparingen verplicht is.

De energetische behoeften van uiteenlopende gebouwen aan het licht brengen met RetroFIT+

Het energiegebruik optimaliseren brengt voordelen in alle gebouwen, maar ieder type heeft zijn eigen belastingsprofiel en vereisten. Een op maat geschoren aanpak garandeert efficiëntie, luchtkwaliteit en comfort voor de bewoners. RetroFIT+ is een belangrijke component in de levenscyclus van ieder gebouw en kan een enorm verschil maken in de efficiëntie van een installatie. Ons team heeft tientallen jaren ervaring in de HVAC-industrie, en onze producten leveren bewezen resultaten. Laten we onderzoeken hoe RetroFIT+ het energiegebruik ingrijpend kan veranderen in verschillende gebouwtypes:

  • Scholen

    Seizoensgebonden in bedrijf

    Aangezien de schoolbezetting in directe relatie staat met de les- en vakantietijden, moet het energieverbruik van het gebouw overeenstemmen met het belastingpatroon ervan. Met een gemiddelde bezetting van 7 uur/dag op schooldagen kunnen deze gebouwen het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande kosten met 30% reduceren door het gebruik te beperken van 18:00 uur tot 8:00 uur de volgende dag, wanneer het gebouw niet ten volle wordt gebruikt. Door het energieverbruik hand in hand te laten gaan met de bezettingsgraad, zowel in de tijd als in de ruimte van de accommodatie (klaslokalen, sportzaal, bibliotheek enz.), kan de bewaakte en geregelde luchtkwaliteit het comfort en de oplettendheid van studenten verbeteren. Bovendien kan een efficiënter energieverbruik een positief effect hebben op openbaar gesubsidieerde instellingen en hun fiscale verplichtingen. 

    Het proportionele energieverbruik van schoolgebouwen hangt af van de ouderdom ervan, de grootte, de geografische ligging en het gebruikte type uitrusting. In schoolgebouwen vertegenwoordigen de verwarming, de ventilatie, de airconditioning en het sanitair warm water (SWW) circa 80% van het energieverbruik.

    De RetroFIT+-oplossingen die u nodig heeft: hoe Belimo u helpt

    Met apparaten van Belimo kunt u de energie-efficiëntie en het comfort verbeteren, terwijl ook de binnenluchtkwaliteit er beter op wordt:
     

    • Stap over naar een systeem met variabel debiet
    • Datagestuurde besluitvorming implementeren
    • Profiteer van behoeftegeregelde ventilatie
  • Ziekenhuizen

    Energie de klok rond voor een steeds parate zorgverstrekking

    In ziekenhuizen moet de energietoevoer op ieder ogenblik beschikbaar zijn. Bovendien zijn aanzienlijke flexibiliteit in verwarming, koeling en ventilatie en hydraulische inregeling nodig om de gepaste hoeveelheid verwarming of koeling in ieder deel van het gebouw te leveren.

    Verschillende gebouwtypes verbruiken verschillende maten van energie naargelang hun functie. Luchtbereiding, verwarming en sanitair warm water (SWW) vertegenwoordigen circa 73% van het energieverbruik in ziekenhuizen.

    De RetroFIT+-oplossingen die u nodig heeft: hoe Belimo u helpt

    Ziekenhuizen en andere zorgverstrekkende instellingen functioneren dag en nacht, 7 dagen per week. De beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van het HVAC-systeem is dan ook essentieel om comfortabele en gezonde binnenlucht te leveren, die verspreiding van ziekten tegengaat en de veiligheid in de hand werkt. De producten van Belimo stellen u in staat om thermisch comfort, adequate ventilatie en energie-efficiëntie te leveren met tegelijkertijd een flexibeler gebruik van ruimten en gemakkelijke probleemoplossing:
     

    • Stap over naar een systeem met variabel debiet
    • Datagestuurde besluitvorming implementeren
    • Profiteer van behoeftegeregelde ventilatie
  • Kantoorgebouw

    Verwarming en koeling die uitschakelt zodra uw collega's de deur uitgaan

    Aangezien kantoorgebouwen alleen tijdens de kantooruren bezet zijn, moet het energieverbruik ervan op basis van de bedrijfsuren worden geoptimaliseerd. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 9,3 uur per dag kunnen het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande kosten in deze gebouwen met 30% worden teruggebracht. Om dit te bereiken, wordt het verbruik beperkt tussen 20.00 uur en 06.00 uur, wanneer het gebouw niet volledig bezet is. Met andere woorden, aan een leeg gebouw hoeft geen energie te worden geleverd voor verwarming of koeling, wat de energiekosten en de emissies terugdringt. Dynamische inregeling garandeert comfort zelfs wanneer de bezettingsgraad varieert.

    In kantoorgebouwen staat de luchtbereiding, de verwarming en het gebruik van huishoudelijk warm water voor circa 56% van het energieverbruik. 

    De RetroFIT+-oplossingen die u nodig heeft: hoe Belimo u helpt

    De gemiddelde bezetting is 9.3 uur/dag. Door het energieverbruik dynamisch aan te passen aan het belastingpatroon en de bezettingsgraad, kunt u meer dan 30% energie besparen tussen 20:00 uur en 6:00 uur de volgende dag, wanneer het gebouw nauwelijks of niet gebruikt wordt. Met apparaten van Belimo kunt u de energie-efficiëntie, het comfort en de duurzaamheid verbeteren, terwijl u tegelijkertijd flexibeler kunt omgaan met de ruimten, zodat het zeker gemakkelijker wordt huurders te vinden om de kantoorruimte te verhuren:

    • Stap over naar een systeem met variabel debiet
    • Datagestuurde besluitvorming implementeren
    • Profiteer van behoeftegeregelde ventilatie
  • Hotels

    Comfort staat voorop

    Net zoals kantoren en scholen, zijn hotels niet gedurende de gehele dag volledig bezet. Die hebben meestal hun hoogste bezettingsgraad in de latere uren van de dag en gedurende de nacht, wanneer de gasten slapen. Een comfortabel verblijf bieden aan de gasten is de hoogste prioriteit. In deze context moet worden gezorgd voor een goede luchtkwaliteit, een geschikt geluidsniveau en een hygiënische omgeving.

    In hotels is de luchtbereiding, de verwarming en het gebruik van warm water goed voor zowat 58% van het energieverbruik.

    De RetroFIT+-oplossingen die u nodig heeft: hoe Belimo u helpt

    30% energiebesparing door het verbruik te verminderen wanneer het gebouw onbezet is. 

    De gemiddelde bezetting is 9.3 uur/dag. Door het energieverbruik dynamisch aan te passen aan het belastingpatroon en de bezettingsgraad, kunt u meer dan 30% energie besparen tussen 20:00 uur en 6:00 uur de volgende dag, wanneer het gebouw nauwelijks of niet gebruikt wordt. Met apparaten van Belimo kunt u de energie-efficiëntie en het comfort verbeteren, terwijl ook de duurzaamheid van het gebouw er beter op wordt:

    • Stap over naar een systeem met variabel debiet
    • Datagestuurde besluitvorming implementeren
    • Profiteer van behoeftegeregelde ventilatie
  • Gebouwen met gemengd gebruik

    Flexibiliteit van het systeem om verscheidene bewoners van dienst te zijn

    Winkelcentra, sportarena's, luchthavens en culturele centra – hoewel hun functies verschillen, hebben ze toch een eigenschap gemeen: veranderende bezetting en verkeer van personen, en de wens om een hoog comfort en dynamische inregeling te leveren, zodat energie voor koelen en verwarmen beschikbaar is. Het bestaande systeem moet flexibel zijn, aangezien de wensen constant veranderen naargelang het gebruik van de ruimten. Aangezien er in deze gebouwen vaak verscheidene huurders zijn, moet eraan worden gedacht om aan iedere ruimte een gecertificeerde energiefacturatie te leveren, binnen de aparte kostencentra.

    De proportionele toewijzing van energieverbruik in een gebouw met gemengd gebruik is zeer verschillend. Het patroon van energieverbruik van een gebouw hangt van vele factoren af, waaronder de bestemming ervan, de ouderdom, de grootte, de geografische ligging en het type van de gebruikte uitrusting.In een gebouw met gemengd gebruik vertegenwoordigt het HVAC-systeem het leeuwenaandeel van het energieverbruik.

     

    De RetroFIT+-oplossingen die u nodig heeft: hoe Belimo u helpt

    Hoewel gebouwen met gemengd gebruik, zoals een winkelcentrum of een sportarena, verschillen qua bestemming en functie, hebben beide gebouwtypes het gemeenschappelijke kenmerk van fluctuerende bezetting en hoge vraag en beschikbaarheid van verwarmings- en koelenergie. Met apparaten van Belimo kunt u de verwarmings- en koellasten dynamisch inregelen om het energieverbruik en de ventilatie te optimaliseren in functie van de bezettingsgraad.
     

    • Stap over naar een systeem met variabel debiet
    • Datagestuurde besluitvorming implementeren
    • Profiteer van behoeftegeregelde ventilatie

Belimo RetroFIT+ App

De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingsonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.

Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem, onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product dat het best aan uw wensen voldoet en de maximale kwaliteit en prestaties biedt.

De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Tool voor productvervanging (desktopversie)

Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App

Gebruik van de scanfunctie

Een aanvraag voor ondersteuning indienen

Een productnaam zoeken

Parameters zoeken

Metingen zoeken

FAQ

  • Wat betekent HVAC-retrofit?

    Retrofitten is het proces van het verbeteren of upgraden van bestaande systemen. In de context van gebouwen omvat retrofitten gewoonlijk het verbeteren of herontwerpen van bepaalde elementen, zoals HVAC-systemen, verlichting of isolatie, om de energie-efficiëntie te optimaliseren, de prestaties te verbeteren en de levensduur van het gebouw te verlengen. Meer specifiek kan een HVAC-retrofit maatregelen omvatten om het energieverbruik te drukken en het ruimtecomfort te verbeteren, zoals het vervangen van verouderde apparaten, het installeren van nieuwe regelsystemen of sensoren, en het verbeteren van de isolatie.

  • Waarom is het retrofitten van gebouwen belangrijk?

    Gebouwen retrofitten is belangrijk omdat bestaande HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en klimaat) hiermee kunnen worden gemoderniseerd en verbeterd. Dit kan resulteren in hogere energie-efficiëntie, verbeterd comfort en verminderde impact op het milieu. Retrofitten kan ook helpen om te voldoen aan nieuwe regelgeving, kan de algemene waarde van het gebouw verbeteren en bijdragen tot een groenere toekomst. 

  • Wat is RetroFIT+?

    Het symbool "+" staat voor de meerwaarde die Belimo aan retrofitprojecten toevoegt. Belimo biedt een groot aantal producten aan die perfect geschikt zijn voor renovatieprojecten, waaronder luchtklepaandrijvingen, regelventielen, sensoren en meters. Waar een adapter of een koppelstuk nodig is, garandeert ons uitgebreide gamma van retrofit-toebehoren een gemakkelijke installatie ter plekke. Indien ons standaard aanbod niet het ideale vervangingsproduct omvat, kunnen we ook aangepaste producten en koppelstukken leveren. Onze ondersteuning en toepassing van advies gaat echter verder dan alleen het aspect van de producten. Toegewijde verkoopsmanagers en toepassingsspecialisten van Belimo helpen u de optimale benadering voor uw specifieke renovatieproject te vinden.

  • Hoeveel kost het retrofitten van een HVAC-systeem?

    De kosten voor het retrofitten van een HVAC-systeem zijn afhankelijk van allerhande factoren, zoals de grootte van het gebouw, de complexiteit van het retrofitproject, de specifieke componenten die worden bijgewerkt en de plaatselijke marktcondities. Om een nauwkeurige offerte te kunnen opstellen, moet elk project afzonderlijk worden beoordeeld. Belimo biedt een breed scala aan opties voor het retrofitten van HVAC-systemen. Of u nu op zoek bent naar kleine verbeteringen, uitgebreide conversietransformaties of iets daartussenin: wij hebben de technologie en expertise om u te ondersteunen. Wij maken graag een kostenraming voor u op.

Referentieprojecten

Hoe kun je een 40 jaar oude hoogbouw moderniseren zonder een grote kapitaalinvestering?

Gerichte HVAC-retrofit verlaagt energieverbruik met 28%.

In het iconische Four Embarcadero Center in San Francisco kampte een verouderende koudwaterset met drukafhankelijke 2-wegregelafsluiters en pneumatische aandrijvingen met een laag drukverschil (delta T), stijgende energiekosten en geen zicht op de prestaties van het hydraulisch systeem.

Door het gebouw te retrofitten met Belimo Energy Valves werd het oudere systeem omgevormd naar een drukonafhankelijke aansturing. Het resultaat: verbeterd temperatuursverschil, real-time zichtbaarheid van het systeem en verborgen fouten die aan het licht komen. De upgrade verminderde het energieverbruik van de koelmachine-installatie met 28%, wat een jaarlijkse besparing van ongeveer $131.000 aan energiekosten opleverde.

  • Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3,83 MB)

82% energiebesparing op volle zee: Allseas optimaliseert zijn vloot met de Belimo Energy Valve™

Allseas, een bedrijf dat wereldwijd toonaangevend is in de offshore-energiesector, zet nieuwe normen op het gebied van HVAC-rendement. Om een duurzame exploitatie van de vloot en het comfort van tot wel 500 medewerkers per schip te waarborgen, worden de verwarmingsinstallaties en koelsystemen van de Allseas-schepen stapsgewijs uitgerust met Belimo Energy Valves.

Een bijzonder hoogtepunt van deze moderniseringsmaatregelen is de retrofit van de "Pioneering Spirit", het grootste bouwschip ter wereld. Het schip, dat offshoreplatforms met een gewicht tot 60.000 ton in één keer kan hijsen, boekte indrukwekkende resultaten dankzij de installatie van 175 Energy Valves: het stroomverbruik van de pompen daalde van 600 kW naar 120 kW - een energiebesparing van 82%.

Dankzij deze gerichte Belimo RetroFIT+-maatregel bespaart Allseas nu jaarlijks ongeveer 700.000 euro aan energiekosten. Als gevolg van deze aanzienlijke besparingen heeft het project een terugverdientijd van slechts drie jaar. Dat betekent dat het bedrijf een belangrijke bijdrage levert aan het economische rendement en aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van de offshore-industrie.

Bekijk onze video om te ontdekken hoe Allseas innovatieve Belimo-kleppentechnologie inzet om de energie-efficiëntie op zee te maximaliseren en de exploitatiekosten aanzienlijk te verlagen.

Gasverbruik gehalveerd: Belimo's energiebesparingen door retrofit in onze GRD-vestiging

Belimo zet zich in voor meer energie-efficiëntie en minder CO₂-uitstoot in gebouwen. Een voorbeeld van ons initiatief is de upgrade van de verwarmingsinstallatie in onze GRD-vestiging in Duitsland, met een oppervlakte van circa 19.000 m2.

Voordat onze eigen RetroFIT+ specialisten ingrepen, verbruikte de site jaarlijks 750.000 kWh gas. Door een reeks gerichte verstellingen en moderniseringsmaatregelen zijn we erin geslaagd dit verbruik te halveren, met als resultaat een jaarlijkse besparing van 75 ton CO₂.

De terugverdientijd was circa een jaar en de jaarlijkse besparingen bedroegen 38.000 euro.

Bekijk onze video om de praktische stappen en technologieën te zien die Belimo heeft toegepast om het energieverbruik te verminderen, de kosten te verlagen en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.
 

Belimo Energy Valve™ helpt een vastgoedbeheerder in New York City de emissies met 40% te reduceren

Naar aanleiding van een per 2024 ingaande nieuwe verplichtende regelgeving in New York City die gericht is op het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van de CO2-emissies voor grote gebouwen, heeft een toonaangevend vastgoedbeheerbedrijf belangrijke gebouwen geüpgraded met de Belimo Energy Valve™, een baanbrekend IoT-product dat is ontworpen om het energieverbruik in HVAC-systemen te optimaliseren en het temperatuursverschil betrouwbaar op peil te houden.

De upgrade zorgde voor een drastische verlaging van het energieverbruik en de lopende uitgaven, waardoor alleen al in 2023 meer dan 1 miljoen dollar aan elektriciteitskosten werden uitgespaard. Daarnaast ontving Paramount 2.1 miljoen dollar aan financiële stimulansen van nutsbedrijven voor zijn inspanningen, maakte het zijn gebouwen conform met de CO2-verminderingsdoelstellingen voor 2030 en behaalde het belangrijke certificeringen op het gebied van duurzaamheid. Dit is een belangrijke stap in de richting van het streefdoel om in 2050 CO2-neutraal te zijn en toont aan dat we duurzaamheid en rendement hoog in het vaandel hebben staan.

Bekijk de video voor meer informatie over de CO2-verminderingen en kostenbesparingen.

  • Referentie – Paramount Group, New York, VS (pdf - 358 KB)

Efficiëntie gemakkelijk gemaakt: het verhaal van de Belimo Energy Valve™

Het retrofitproject van het historische hotel Admiral in Bergen (in Noorwegen) was al flink aan de gang toen Geir Hovden van DNB Commercial Real Estate hoorde van de Belimo Energy Valve™ via een speciale episode van de podcast Practical PropTech. Die episode deed uitgebreid uit de doeken hoe spitstechnologie, zoals de Belimo Energy Valve™, een transformatie teweegbrengt in de manier waarop we gebouwen exploiteren en energie besparen. Hoewel het project al aan de gang was, werd besloten om een heel andere weg in te slaan en het hydraulische systeem van het hotel uit te rusten met de Energy Valves. Hun beslissing leverde indrukwekkende resultaten op, waaronder verbeterde operationele efficiëntie, aanzienlijke kostenbesparingen en een belangrijke bijdrage tot hun doelstellingen van duurzaamheid.

Bekijk de video en ontdek hoe onze innovaties de installaties vereenvoudigen en waardevol inzicht leveren voor een beter en slimmer gebouwbeheer. 
 

Zie hier wat onze klanten zeggen

Voor beheerders van vastgoed en eigenaars van gebouwen

Voor project- en gebouwbeheerders

Met RetroFIT+ bespaart Providence College miljoenen: geen nieuwe koelmachine nodig.

Het Providence College werd opgericht in 1917 en beslaat 40 campusgebouwen. Met de geplande uitbreiding werd de maximale capaciteit van de gekoeldwatervoorziening bereikt. Hoe kan aan deze stijgende vraag worden voldaan zonder een nieuwe koelmachine te installeren en met een besparing op koel- en pompkosten? Het integreren van de Belimo Energy Valve™ in de gebouwen op de East Campus bleek de ideale oplossing en helpt de instelling haar milieudoelstellingen te halen.

  • Referentie – Providence College, VS (pdf - 2,51 MB)

Gebouwen retrofitten voor energie-efficiëntie en duurzaamheid

Na een nieuwe analyse en herstructurering van de installatie kon Brookfield Place alleen al in de primaire verwarmingsinstallatie 8.9 miljoen liter water per dag uitsparen.
 

Klik op de kaart om een referentiegebouw te vinden


HVAC-hydraulica – een goudmijn voor projecten van energierenovatie

De slimme regeling van de belasting van verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het warmwater- en koudwatercircuit, de zogenaamde hydraulica van een gebouw.

Productie
- Door ervoor te zorgen dat er bij nullast geen energieverlies is, worden de bedrijfskosten gedrukt.
- Betrouwbaarheid van het ontwerp vormt de eerste stap in de richting van een betere energie-efficiëntie

Distributie
- Drukschommelingen in de verdeling leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.

Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.

Ervaar meer over hoe we u kunnen helpen:

  • Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen (pdf - 2,42 MB)

Neem vandaag nog contact met ons op om uw HVAC-systeem te optimaliseren met RetroFIT+

Wij bij Belimo staan tot uw dienst om u te helpen bij het vinden van de beste oplossing voor uw wensen, zodat u uw energiekosten en CO2-emissies kunt terugdringen voor een duurzamere toekomst.

Wij maken de wereld efficiënter. Doe eraan mee!


Vind onze lokale vertegenwoordigers

Meer documenten over RetroFIT+

  • RetroFIT+ Tool voor productvervanging
  • RetroFIT+ Vervangende producten
  • RetroFIT+-gids (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – watertoepassingen (pdf - 2,71 MB)
  • Gegevensregistratie voor RetroFIT+-roterende klepadapters (pdf - 1,11 MB)
  • Gegevensregistratie voor RetroFIT+-regelafsluiteradapters (pdf - 950 KB)
  • Duurzaamheid – Verklaring van Belimo
  • Belimo-presentatie: Drukonafhankelijk vs. drukafhankelijk
  • Brochure - De bijdrage van gebouwtechniek aan ESG-doelstellingen (pdf - 3,48 MB)
  • Flyer – Using RetroFIT+ to combat stranded assets (pdf - 2,19 MB)

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)