Bestaande HVAC-systemen optimaliseren

  1. Home
  2. RetroFIT+

Verbeter uw systeem met minimale inspanningen

Het HVAC-systeem van een gebouw terugbrengen naar zijn originele ontwerp of het bijwerken om het aan het dynamische belastingsprofiel aan te passen, is een kosteneffectieve manier om de prestaties en de energie-efficiëntie te verbeteren, wat leidt tot onmiddellijke kostenbesparingen met relatief weinig inspanningen.    

Het beste halen uit de sensoren en de gewenste waarden

U heeft alleen controle over dat wat u meet. Sensoren zijn essentieel voor het meten en bewaken van het energieverbruik van een gebouw en van de omgevingsomstandigheden die een invloed hebben op het comfort, de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

De sensoren van Belimo meten en bewaken vele parameters in een gebouw, zoals temperatuur, vochtigheidsgraad of CO2-gehalte. De gegevens die realtime worden geregistreerd, worden gebruikt om de prestaties van het HVAC-systeem te optimaliseren, waarbij het energieverbruik wordt teruggedrongen en de binnenluchtkwaliteit wordt verbeterd.

Terloops gezegd, voordat u overweegt om een ingewikkeld renovatieproject uit te voeren, moet u weten dat een verandering van de gewenste waarde met slechts +/-1°C een energiebesparing van 7% kan opleveren. De gewenste waarde in de winter verlagen en in de zomer verhogen draagt bovendien bij tot energiebesparing bekeken op jaarbasis en vermindert de koolstofvoetafdruk van het gebouw.

  • Sensoren/Meters

De HVAC-veldapparaten vervangen en upgraden

Naarmate gebouwen en uitrustingen verouderen, stijgen de bedrijfskosten exponentieel wegens hoger energieverbruik en toenemende onderhoudsbehoeften. Gebouwbeheersystemen worden aanzienlijk efficiënter met goed functionerende HVAC-veldapparaten. Een upgrade van oude veldapparaten in bestaande installaties kan de prestaties van een gebouw helpen herstellen en verbeteren, terwijl de stilstandtijden minimaal blijven.

Belimo biedt gepaste vervangingen en upgrades voor klepcombinaties, klepaandrijvingen, luchtklepaandrijvingen en sensoren.

  • RetroFIT+ Tool voor productvervanging

Dicht de prestatiekloof en beheer het temperatuursverschil

Verschillen van prestaties tussen het bedoelde ontwerp en het werkelijke systeem kunnen de bedrijfskosten van een gebouw aanzienlijk beïnvloeden. Door een efficiënt beheer van het temperatuursverschil vermindert de prestatiekloof, waardoor de algemene prestaties van het gebouw verbeteren: hogere energie-efficiëntie, meer comfort en betere binnenluchtkwaliteit, en dat alles met lagere bedrijfskosten.

Heeft u al een Belimo Energy Valve™ geïnstalleerd? Wat leuk voor u! De Belimo Energy Valve™ met ingebouwd algoritme van de temperatuursverschil vermindert de bedrijfskosten van pompen, koelmachine, en/of verwarmingsketel door de efficiëntie van de installatie te verbeteren en het temperatuursverschil op peil te houden.

Als u nog geen Belimo Energy Valve™ heeft geïnstalleerd, wordt het misschien tijd voor een upgrade.

  • Belimo Energy Valve™ met TEM

Als u bereid bent om meer tijd en moeite te besteden, klik dan op de volgende opties:

Upgrade uw systeem met betere technologie
Verander de manier waarop uw systeem werkt en maximaliseer de efficiëntie

Klik op de kaart om een referentiegebouw te vinden


Meer documenten over RetroFIT+

  • RetroFIT+ Tool voor productvervanging
  • RetroFIT+ Vervangende producten
  • RetroFIT+-gids (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – watertoepassingen (pdf - 2,71 MB)
  • Gegevensregistratie voor RetroFIT+-roterende klepadapters (pdf - 1,11 MB)
  • Gegevensregistratie voor RetroFIT+-regelafsluiteradapters (pdf - 950 KB)
  • Duurzaamheid – Verklaring van Belimo
  • Belimo-presentatie: Drukonafhankelijk vs. drukafhankelijk

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)