• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
Optimisation des systèmes CVC existants

  1. Accueil
  2. RetroFIT+

Améliorer votre système existant à moindre effort

Rétablir le système CVCA d'un bâtiment à sa conception initiale ou le mettre à jour pour s'adapter au profil de charge dynamique est une solution rentable pour améliorer ses performances et son efficacité énergétique, ce qui entraîne des économies de coûts immédiates avec un effort relativement modéré.    

Tirer le meilleur partie des capteurs et des points de consigne

Vous ne pouvez piloter que ce que vous mesurez. Les capteurs sont essentiels dans la mesure et le monitoring de la consommation d’énergie d’un bâtiment et des conditions ambiantes influençant le confort des occupants, leur santé et leur bien-être.

Les capteurs Belimo mesurent et surveillent de nombreux paramètres dans un bâtiment, tels que la température, l’humidité ou la teneur en CO2. Les données collectées en temps réel sont utilisées pour optimiser la performance des systèmes CVC, ce qui réduit la consommation d’énergie et améliore la qualité d’air.

N’oubliez pas : avant de penser à un projet de rénovation complexe, le fait de changer le point de consigne d’un système installé de juste +/- 1 °C peut permettre de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 7 %. De plus, l’abaissement du point de consigne en hiver et son augmentation en été aidera à réaliser des économies d’énergie pendant toute l’année tout en réduisant l’empreinte carbone du bâtiment.

  • Capteurs/Compteurs

Remplacer et mettre à jour vos appareils CVC de terrain

Au fur et à mesure que les bâtiments et les équipements vieillissent, les coûts opérationnels croissent exponentiellement suite à l’augmentation de la consommation d’énergie et des besoins de maintenance. Les systèmes d’automatisation du bâtiment voient leur efficacité grandement augmentée si les appareils CVC de terrain fonctionnent correctement. La mise à jour d’anciens appareils de terrain dans les installations existantes peut aider à restaurer et à améliorer la fonctionnalité en limitant au minimum le temps d’arrêt.

Belimo propose des remplacements et des mises à jour pratiques pour les combinaisons de vannes, les servomoteurs de vannes, les servomoteurs de registres et les capteurs.

  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits

Annulation de l’écart entre les performances et gestion du delta T

Les écarts de performance entre la conception prévue et la performance du système peuvent considérablement affecter les coûts opérationnels du bâtiment. En gérant efficacement le delta T, l’écart de performance diminuera, ce qui améliore la performance générale du bâtiment : une plus grande efficacité énergétique, un plus grand confort et une meilleure qualité d’air ambiant, tout cela avec des coûts opérationnels diminués.

Vous avez déjà une Belimo Energy Valve™ installée ? Bravo ! La vanne Belimo Energy Valve™ avec l’algorithme Delta-T manager intégré permet de réduire le pompage et les frais d’exploitation des machines de refroidissement et/ou des chaudières, en augmentant l’efficacité de la centrale et en maintenant le delta T.

Si vous n’avez pas encore installé une Belimo Energy Valve™, il est peut-être temps d'effectuer la mise à niveau.

  • Belimo Energy Valve™ avec TEM

Si vous êtes prêt à investir plus de temps et d'effort, cliquez sur les options suivantes :

Actualisez votre système avec une meilleure technologie
Changez le fonctionnement de votre système et optimisez son efficacité

Cliquez sur la carte pour trouver un bâtiment de référence


Plus de documents en rapport avec le RetroFIT+

  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits
  • RetroFIT+ Produits de remplacement
  • Guide RetroFIT+ (pdf - 6,23 Mo)
  • Liste de contrôle RetroFIT+ – Applications hydrauliques (pdf - 2,71 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne rotative RetroFIT+ (pdf - 1,11 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne à siège RetroFIT+ (pdf - 950 Ko)
  • Développement durable - Déclaration Belimo
  • Belimo Talk : système indépendant ou système dépendant de la pression

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)