2. Capteurs/Compteurs

Capteurs de qualité d'air

Capteurs intelligents de qualité de l'air pour les systèmes de CVC

Les capteurs de qualité d’air Belimo, comme le CO2 et les capteurs COV, garantissent une Qualité d’Air Intérieur (QAI) optimale en augmentant le niveau de confort et maximisant les économies d’énergie. Des multi-capteurs avec mesure intégrée de la température et de l'humidité sont également disponibles.

Caractéristiques

  • Capteur de CO2 à double canal basé sur la technologie NDIR. Le canal de référence supplémentaire permet une compensation fiable des dérives à long terme et des dérives de température, ce qui garantit une précision maximale et une stabilité à long terme. 
  • Notre large gamme de multi-capteurs combinés pour le CO2, l'humidité, la température et les COV réduit les coûts de montage et de matériel. 
  • La technologie d’auto-étalonnage à double canal permet aux capteurs de CO2 Belimo d’être utilisés dans tous les bâtiments et dans toutes les applications, même là où l’algorithme ABC Logic ne peut être employé. 

L'innovation pour une plus grand tranquillité d'esprit

Intégration parfaite

Fiable

Intuitif

Gamme de produit

Capteurs en gaine
 

Qualité d'air22DC

Capteurs de conduit CO2

Actif

  • Voir les produits

Qualité d'air22DTC

Capteurs de conduit CO2/température

Actif

  • Voir les produits

Qualité d'air22DCV

Capteurs en gaine CO2/COV

Actif

  • Voir les produits

Qualité d'air22DTM

Capteurs de conduit CO2/humidité/température

Actif

  • Voir les produits

Qualité d'air22DCK

Capteurs en gaine

CO2/COV/mix CO2 + COV/température

Actif

  • Voir les produits

Qualité d'air22DCM

Capteurs de conduit CO2/COV/température

Actif

  • Voir les produits

Gamme de produits

Capteurs de température ambiante
 

Unité de commandeP-22RT..D

Actif

Avec écran tactile ePaper

  • Voir les produits

Capteurs de température ambiante22RT

Actif

  • Voir les produits

Améliorer la qualité d'air intérieur grâce à des capteurs de systèmes de CVCA haute performance

Les capteurs de qualité d'air jouent un rôle crucial dans les systèmes modernes de CVC. Ils fournissent des données en temps réel sur les conditions environnementales afin d'assurer la santé, le confort et l'efficacité énergétique. Les capteurs de qualité d'air Belimo fournissent une mesure précise et continue du CO₂, des composés organiques volatils totaux (COVT) et d'autres paramètres environnementaux comme la température et l'humidité, permettant des stratégies de commande précises dans les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.

Avantages clés des capteurs de qualité d'air dans le domaine du CVC

Les capteurs de qualité d'air de Belimo offrent toute une série d'avantages pour la performance des bâtiments et la santé environnementale : 

  • Régulation de la demande de ventilation (DCV)

    Ajuste le débit d'air en fonction des niveaux de CO₂ et de COV en temps réel, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie tout en améliorant le confort des occupants. 

  • Conformité en termes de santé et sécurité

    Prend en charge les normes de QAI dans les écoles, les hôpitaux, les bureaux et les bâtiments publics.

  • Amélioration du confort

    Maintient des niveaux idéaux de CO2 et d'humidité pour des fonctions cognitives avancées et votre bien-être. 

  • Efficacité du système

    Évite la surventilation et les coûts énergétiques associés en optimisant les taux d'échange d'air. 

  • Compatibilité total

    Les formats de sortie incluent Modbus, BACnet, 0...10 V, et 4...20 mA pour une utilisation plug-and-play dans les plates-formes BMS. 

  • Stabilité à long terme

    Conçu avec des éléments de détection avancés et un étalonnage automatique pour des performances constantes dans le temps. 

Applications types des capteurs de QAI de Belimo

Les capteurs de qualité d'air de Belimo prennent en charge une large gamme d'applications CVC, notamment :

  • Immeubles commerciaux

    Environnements de bureaux, écoles, hôtels et commerces pour le confort des occupants et l'optimisation de l'énergie. 

  • Établissements de soins de santé

    Veille à ce que l'air soit propre et conforme dans les chambres des patients, les salles d'attente et les laboratoires. 

  • Établissements d'enseignement et publics

    Contrôle la QAI dans les salles de classe et les auditoriums afin de promouvoir les performances cognitives et la santé. 

  • Bâtiments intelligents

    Constitue l'épine dorsale des systèmes CVC intelligents permettant une commande et des rapports en temps réel basés sur des données. 

Sélection du bon capteur de qualité d'air

Lors de la sélection d'un capteur de qualité d'air intérieur (QAI) pour les systèmes de CVC, il convient de tenir compte des éléments suivants :

  • Paramètres mesurés

    Choisissez des capteurs qui surveillent le CO2, les COV, la température, l'humidité ou une combinaison de ces éléments en fonction de l'application. 

    Gamme de produits :

    • CO2 
    • CO2 + température
    • CO2 + température + humidité
    • CO2 + COV 
    • CO2 + COV + température 
    • CO2 + COV + température + mélange CO2/COV 
  • Emplacement des capteurs

    Utilisez des capteurs en gaine pour le monitoring du système et des capteurs d'ambiance pour la commande par zone. 

  • Technologie du capteur

    Choisissez les capteurs ABC lorsque votre bâtiment a des cycles réguliers d'air frais. Utilisez des capteurs à double canal lorsque l'occupation continue ou la faible ventilation ne fournit pas cette référence.

    Capteurs ABC (Automatic Baseline Correction)
    Idéal pour les applications où une référence régulière d'air frais est disponible (par exemple, les espaces ventilés quotidiennement). Ils s'ajustent automatiquement pour assurer la stabilité et la précision à long terme.

    Capteurs à double canal
    Idéal pour les applications où une référence d'air frais n'est pas garantie. Ces capteurs utilisent un canal de référence interne à l'appareil pour fournir des mesures fiables et précises, même dans des espaces occupés en permanence.

  • Plage et précision de mesure

    Garantit que la plage de mesure et la précision du capteur répondent aux exigences de QAI du projet. 

  • Compatibilité des signaux de sortie

    La sortie analogique ou numérique correspond à votre GTB ou à votre système de commande. 

  • Durabilité environnementale

    Utilisez des boîtiers avec des indices IP appropriés pour les emplacements intérieurs ou exposés.

D'autres questions sur les capteurs de qualité d'air ?

Contactez votre partenaire

Autres sujets relatifs aux capteurs

  • En savoir plus sur les capteurs de température

  • En savoir plus sur les capteurs d'humidité

  • En savoir plus sur les capteurs de pression

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)