2. Sensoren/Meters

Luchtkwaliteitssensoren

Slimme luchtkwaliteitssensoren voor HVAC-systemen

De luchtkwaliteitssensoren van Belimo, zoals de CO2- en VOC-sensoren, zorgen voor optimale binnenluchtkwaliteit (IAQ) met een hoger comfort en maximale energiebesparing in gebouwen. Multisensoren met geïntegreerde meting van temperatuur en luchtvochtigheid zijn eveneens verkrijgbaar.

Functies

  • Een dubbelkanaals CO2-sensor, gebaseerd op NDIR-technologie. Het extra referentiekanaal maakt betrouwbare compensatie mogelijk voor langdurige afwijkingen en temperatuurschommelingen, wat zorgt voor maximale nauwkeurigheid en stabiliteit op lange termijn. 
  • Ons brede scala aan gecombineerde multisensoren voor CO2, luchtvochtigheid, temperatuur en VOC's resulteert in lagere arbeids- en materiaalkosten. 
  • De dubbelkanaals zelfkalibratietechnologie maakt het gebruik van CO2-sensoren van Belimo mogelijk in alle gebouwen en toepassingen, zelfs als de ABC-methode (Automatic Background Calibration) niet kan worden gebruikt. 

Innovatie geeft een gerust gevoel

Naadloos

Betrouwbaar

Intuïtief

Assortiment

Kanaalsensoren
 

Luchtkwaliteit22DC

Kanaalsensoren CO2

Actief

  • Producten tonen

Luchtkwaliteit22DTC

Kanaalsensoren CO2/temperatuur

Actief

  • Producten tonen

Luchtkwaliteit22DCV

Kanaalsensoren CO2/VOC

Actief

  • Producten tonen

Luchtkwaliteit22DTM

Kanaalsensoren CO2/luchtvochtigheid/temperatuur

Actief

  • Producten tonen

Luchtkwaliteit22DCK

Kanaalsensoren

CO2/VOC/mix CO2 + VOC/temperatuur

Actief

  • Producten tonen

Luchtkwaliteit22DCM

Kanaalsensoren CO2 /VOC / temperatuur

Actief

  • Producten tonen

Assortiment

Ruimtesensoren
 

RuimtebedieningsmodulesP-22RT..D

Actief

Met ePaper-touchdisplay

  • Producten tonen

Ruimtesensoren22RT

Actief

  • Producten tonen

Verbeter de binnenluchtkwaliteit met krachtige HVAC-sensoren

Luchtkwaliteitssensoren spelen een cruciale rol in moderne HVAC-systemen. Ze leveren realtime gegevens over de omgevingsvoorwaarden binnenshuis om de gezondheid, het comfort en de energie-efficiëntie te waarborgen. Luchtkwaliteitssensoren van Belimo bieden nauwkeurige, continue metingen van CO₂, totale vluchtige organische verbindingen (TVOC's) en andere omgevingsparameters zoals temperatuur en luchtvochtigheid, wat nauwkeurige regelstrategieën in commerciële, industriële en institutionele gebouwen mogelijk maakt.

Belangrijkste voordelen van luchtkwaliteitssensoren in HVAC

Luchtkwaliteitssensoren van Belimo bieden een reeks voordelen voor de prestaties van gebouwen en een gezonde leefomgeving: 

  • Behoeftegeregelde ventilatie (DCV)

    Past de luchtstroom aan op basis van realtime CO₂- en VOC-niveaus, wat energieverspilling tegengaat en het comfort van de bewoners verbetert. 

  • Naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

    Ondersteunt normen voor binnenluchtkwaliteit in scholen, ziekenhuizen, kantoren en openbare gebouwen.

  • Verhoogd comfort

    Behoudt de ideale niveaus voor CO2- en luchtvochtigheid voor een betere cognitieve functie en verhoogd welzijn. 

  • Systeemrendement

    Voorkomt overventilatie en bijbehorende energiekosten door de luchtverversingsratio te optimaliseren. 

  • Naadloze integratie

    Uitgangsformaten zijn Modbus, BACnet, 0...10 V en 4...20 mA voor plug-and-play-gebruik in gebouwbeheersystemen. 

  • Stabiliteit op lange termijn

    Ontworpen met geavanceerde sensorelementen en automatische kalibratie voor consistente prestaties. 

Typische toepassingen van binnenluchtkwaliteitssensoren van Belimo

Luchtkwaliteitssensoren van Belimo ondersteunen een breed scala aan HVAC-toepassingen, waaronder:

  • Bedrijfsgebouwen

    Kantoren, scholen, hotels en winkels voor gebruikerscomfort en energieoptimalisatie. 

  • Gezondheidsinstellingen

    Waarborgt schone lucht volgens de voorschriften in patiëntenkamers, wachtruimten en laboratoria. 

  • Onderwijsinstellingen en openbare gebouwen

    Bewaakt de binnenluchtkwaliteit in klaslokalen en collegezalen om cognitieve prestaties en gezondheid te bevorderen. 

  • Slimme gebouwen

    Vormt de ruggengraat van slimme HVAC-systemen die realtime datagestuurde regeling en verslaglegging mogelijk maken. 

De juiste luchtkwaliteitssensor selecteren

Houd bij het selecteren van een binnenluchtkwaliteitssensor (IAQ) voor HVAC-systemen rekening met het volgende:

  • Gemeten parameters

    Kies sensoren die CO2, TVOC's, temperatuur, luchtvochtigheid of een combinatie meten, afhankelijk van de toepassing. 

    Productserie:

    • CO2 
    • CO2 + temperatuur
    • CO2 + temperatuur + luchtvochtigheid
    • CO2 + VOC's 
    • CO2 + VOC's + temperatuur 
    • CO2 + VOC's + temperatuur + mix CO2/VOC's 
  • Plaatsing van de sensor

    Gebruik kanaalsensoren voor bewaking op systeemniveau en ruimtesensoren voor zoneregeling. 

  • Sensortechnologie

    Kies voor ABC-sensoren als uw gebouw regelmatige verversingscycli heeft. Gebruik dubbelkanaals sensoren wanneer een continue bezetting of lage ventilatie die referentie niet biedt.

    ABC-sensoren (Automatische Baseline Correction)
    Het meest geschikt voor toepassingen waar een regelmatige referentie voor verse lucht beschikbaar is (bijv. ruimtes die dagelijks worden geventileerd). Deze passen zich automatisch aan om stabiliteit en nauwkeurigheid op de lange termijn te garanderen.

    Dubbelkanaals sensoren
    Ideaal voor toepassingen waarbij een referentie voor verse lucht niet gegarandeerd is. Deze sensoren gebruiken een intern referentiekanaal in het apparaat om betrouwbare en nauwkeurige metingen te leveren, zelfs in continu bezette ruimtes.

  • Meetnauwkeurigheid en -bereik

    Zorg ervoor dat het meetbereik en de nauwkeurigheid van de sensor voldoen aan de vereisten voor binnenluchtkwaliteit van het project. 

  • Compatibiliteit uitgangssignaal

    Kies voor analoge of digitale uitgangen op basis van uw gebouwbeheer- of regelsysteem. 

  • Ecologische duurzaamheid

    Gebruik een behuizing met de juiste IP-waarden voor binnen- of buitenopstellingen.

Wilt u meer weten over luchtkwaliteitssensoren?

Neem contact op met uw partner

Meer sensoronderwerpen

  • Meer informatie over temperatuursensoren

  • Meer informatie over luchtvochtigheidssensoren

  • Meer informatie over druksensoren

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)