2. Sensoren/Meters

Druksensoren

Precisiedruksensoren voor HVAC-systemen

Nauwkeurige druk- en drukverschilmetingen zijn belangrijk voor optimaal presterende HVAC-systemen. Druksensoren van Belimo kunnen extreem hoge en lage drukken meten in lucht- en watertoepassingen. De sensoren leveren nauwkeurige metingen van druk, drukverschil en luchtstroom voor een betrouwbare bewaking. Er zijn selecteerbare meetbereiken beschikbaar voor flexibiliteit in de toepassing. 

Functies

Luchtdrukverschilsensor

  • Acht in het veld selecteerbare drukverschilmeetbereiken
  • Optionele debietuitgang: berekeningsformules van de belangrijkste fabrikanten zijn opgeslagen in de sensor
  • Uitstekende nulpuntstabiliteit en hoge nauwkeurigheid
  • Optie voor automatische of handmatige nulpuntskalibratie
  • Optioneel LCD-display
  • Ook verkrijgbaar met twee onafhankelijke meetsystemen

Luchtdrukverschilschakelaar

  • Duurzame drukschakelaar
  • In het veld instelbaar schakelpunt

Waterdrukverschilsensor

  • Zeer stabiel weerstandssensorelement op keramisch substraat
  • Robuuste roestvrijstalen behuizing

Waterdruksensor

  • Weerstandssensorelement op roestvrijstalen membraan
  • Alle materialen die in contact komen met vocht van roestvrij staal

Innovatie geeft een gerust gevoel

Naadloos

Betrouwbaar

Intuïtief

Assortiment

Kanaaldruksensoren

Bewaken van het drukverschil of de statische luchtdruk in ventilatiesystemen om een gebalanceerde luchtstroom en effectieve zoneregeling te garanderen.
 

Drukverschil01APS

Verschildrukschakelaar lucht

Passief

  • Producten tonen

Drukverschil22ADP

Drukverschilsensor lucht

Actief

  • Producten tonen

Assortiment

Leidingdruksensoren

Meten van de water- of koelmiddeldruk in verwarmings- en koelcircuits ter ondersteuning van de regeling van systeembelasting en rendement. 
 

Drukverschil22PDP

Drukverschilsensoren (water)

Actief

  • Producten tonen

Drukverschil22WDP

Drukverschilsensoren (water)

Actief

  • Producten tonen

Druk22WP

Druksensoren (water en koelmiddelen)

Actief

  • Producten tonen

HVAC-regeling optimaliseren met geavanceerde druksensoren

Druksensoren vormen een integraal onderdeel van efficiënte HVAC-systemen door te zorgen voor nauwkeurige bewaking en regeling van lucht- en vloeistofdruk. Deze sensoren helpen een consistente debiet te handhaven, de prestaties van het systeem in balans te houden en over- of onderdruk te voorkomen. Nauwkeurige drukmeting is essentieel voor het optimaliseren van het energieverbruik, het garanderen van het comfort van de gebruikers en het beschermen van HVAC-apparatuur. 

 

Belangrijkste voordelen van HVAC-druksensoren van Belimo

De integratie van zeer nauwkeurige druksensoren in HVAC-systemen biedt verschillende belangrijke voordelen:

  • Debietoptimalisatie

    Maakt nauwkeurige regeling mogelijk van zowel de luchtstroom als de vloeistofdynamica in luchtkanaal- en leidingsystemen. 

  • Energie-efficiëntie

    Ondersteunt variabele lucht- en waterdebietregeling ter verlaging van het energieverbruik en de operationele kosten. 

  • Systeemveiligheid

    Detecteert abnormale drukomstandigheden en voorkomt zo schade aan apparatuur en bedrijfsstoringen. 

  • Naleving en bewaking

    Helpt te voldoen aan de wettelijke normen voor HVAC-systemen in gezondheidszorg en industrie. 

  • Klaar voor integratie

    Ondersteunt analoge (0...10 V, 4...20 mA) en digitale (Modbus, BACnet) uitgangen voor naadloze integratie met gebouwbeheersystemen.

Toepassingen van HVAC-druksensoren

Druksensoren zijn cruciaal voor het bewaken en regelen van HVAC-systemen in diverse omgevingen:

  • Bedrijfsgebouwen

    Optimaliseren van luchtstroom en drukregeling in kantoren, winkels en onderwijsinstellingen. 

  • Industriële HVAC-systemen

    Bewaken van procesomgevingen met strenge debiet- en drukvereisten. 

  • Cleanrooms & gezondheidsinstellingen

    Handhaven van positief of negatief drukverschil in kritieke zones.

  • Data centres

    Zorgen voor optimale druk in koelsystemen om gevoelige IT-apparatuur te beschermen. 

De juiste druksensor selecteren voor HVAC-toepassingen

Houd bij het selecteren van een druksensor voor HVAC-systemen rekening met de volgende specificaties:

  • Type druk

    Kies tussen detectie van absolute druk, drukverschil of overdruk, afhankelijk van de toepassing.

  • Meetbereik

    Controleer of het bereik van de sensor overeenkomt met de systeemvereisten voor lucht- of vloeistofdruk. 

  • Nauwkeurigheid en stabiliteit

    Sensoren met hoge resolutie leveren stabiele prestaties met weinig afwijkingen in de loop van de tijd.

  • Compatibiliteit uitgangssignaal

    Selecteer het juiste uitvoerformaat (analoog of digitaal) voor compatibiliteit met het regelsysteem. 

  • Ecologische duurzaamheid

    Duurzame, afgedichte ontwerpen met IP-bescherming voor veeleisende HVAC-omgevingen. 

Meer vragen over druksensoren?

Neem contact op met uw partner

Meer sensoronderwerpen

  • Meer informatie over temperatuursensoren

  • Meer informatie over luchtvochtigheidssensoren

  • Meer informatie over luchtkwaliteitssensoren

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)