NFC-configuratie via smartphone

  1. Home

Vlinderkleppen

Inbedrijfstelling eenvoudig gemaakt

De geavanceerde vlinderklep en assemblage van de aandrijving is de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Door de eenvoudige inbedrijfstelling en oplossing van problemen via Near Field Communication kan de configuratie met een smartphone worden uitgevoerd, zelfs wanneer de aandrijving niet op de voeding is aangesloten. Met de vereenvoudigde instelling en diagnose en de uitstekende toegang tot de toepassingsgegevens zet deze serie nieuwe maatstaven.

Innovatieve uitvoering

De PR-aandrijvingen zijn minder hoog en lichter waardoor ze sneller en eenvoudiger kunnen worden geïnstalleerd. Het zelf-instelbare algoritme voor eind-aanslagen (octrooi aangevraagd) garandeert een lekvrije sluiting bij 200 psi. De PR-aandrijving is ook verkrijgbaar met een geïntegreerde elektrische veiligheidstechnologie in een NEMA 4-behuizing.

Bewezen betrouwbaarheid

De gepatenteerde technologie met borstelloze gelijkstroommotor vermindert het energieverbruik met wel 80% en garandeert een lange levensduur en optimale systeemprestaties. Met de unieke elektronica, software en beschikbare technologie voor supercondesatoren kunnen gebruikers niet alleen zelf de veiligheidsstand (0-100%) selecteren, maar worden ook onnodige bewegingen van de aandrijving tijdens een korte spanningsdip vertraagd. Hierdoor worden veranderingen in het HVAC-systeem en de gebouwautomatisering vermeden.

Ga naar de regionale website voor meer informatie

AssortimentGroepsdivisie Amerika

VS, Canada & Latijns-Amerika

AssortimentGroepsdivisie Europa

Europa, Midden-Oosten & Afrika

AssortimentGroepsdivisie Azië Grote Oceaan

Azië, Australië & Oceanië

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)