Bewaking van koelmachines/warmtepompen

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter
  3. HVAC Applications

Wat is een koelmachine/warmtepomp?

Koelmachines en warmtepompen zijn beschikbaar in talrijke vormen en maten en maken gebruik van verschillende technologieën om hetzelfde resultaat te bereiken voor de uitwisseling van energie.

De efficiëntie van dit proces wordt gemeten aan de hand van de verhouding tussen bruikbare energie (media water, water/glycol of lucht) en de gebruikte energie (vaak elektriciteit). Beide maten hebben de eenheden BTU/(h W) (1 BTU/(h W) = 0,293 W/W).

Het bewaken van de aanvoertemperatuur van het water, het debiet en de retourtemperatuur van het water vormt een belangrijk onderdeel van het proces. De eerste stap bij het verbeteren van de bedrijfsrendement van de koelmachine is het berekenen van de huidige omstandigheden (geproduceerde energie/verbruikte elektriciteit). Deze prestatiecoëfficiënt staat bekend als COP.

COP = KOELVERMOGEN / OPGENOMEN VERMOGEN 

 

Schema

Er bestaat niet één algemeen schema dat geldt voor alle soorten leidingen van koelmachines of warmtepompen. Het schema toont een Energy Valve die is gemonteerd om het debiet en de delta T door een koelmachine te bewaken.

Ze hebben echter allemaal één ding gemeen: hun maximaal haalbare vermogen hangt af van het debiet x delta T. Een te kleine delta T beperkt het vermogen van de installatie. Vaak werken er in situaties met een lage delta T meer machines dan eigenlijk nodig zijn aangezien hun capaciteit beperkt is.

De Belimo Energy Valve™ is een geweldig product om voor transparantie te zorgen en te garanderen dat het bedrijf op de lange termijn correct is. Belimo raadt de correctie van delta T-problemen in de installatie niet aan. Als hier een soort regeling wordt geïmplementeerd, kunnen sommige eenheden tekort komen en andere, die net het probleem veroorzaken, niet worden aangepakt.



Bestel nu de nieuwe Belimo Energy Valve™

Ontdek hoe de Energy Valve uw koelmachine of warmtepomp verbetert





Energy Valve
Nu aanschaffen




Totale eigendomskosten (TCO)

Vaak worden de lage delta T-symptomen voorgesteld als een gebrek aan capaciteit van de installatie tijdens piekperioden. Hierdoor volgt de reactie om de capaciteit te verhogen. Door de Energy Valve te gebruiken om een lage delta T bij de warmtewisselaars te herkennen en actief te corrigeren, is mogelijk geen enkele upgrade nodig.

Veelvoorkomende problemen met koelmachines en warmtepompen en redenen waarom u kiest voor de Belimo Energy Valve™

Probleem: continue bewaking van de prestaties van de koelmachine

Bij oudere koelmachines is het lastig om het thermische rendement te bewaken. In het ideale geval willen we het vergelijken met het verbruikte vermogen voor een echte COP. Historische benchmarking is de laatste tijd steeds belangrijker geworden. De mogelijkheid om de prestatie te meten ten opzichte van vorig jaar rond dezelfde periode of ten opzichte van een tijdstip met vergelijkbare omstandigheden, bevordert onderbouwde beslissingen voor het onderhoud en vervangingen.

Oplossing: gebruik de ingebouwde energiemeter van de Energy Valve

Door het debiet te bewaken, samen met de aanvoer- en retourtemperatuur van het water, kunt u een goed beeld krijgen van hoe goed uw koelmachine thermisch presteert. Daarnaast krijgt u het volledige beeld, of de prestatiecoëfficiënt (COP), wanneer u een meter voor het elektrische verbruik inbouwt. Zelfs als uw koelmachine al realtime outputgegevens levert, kan de Energy Valve deze gegevens gedurende 13 maanden bewaken en opslaan. Dit is een handige back-up wanneer de ingebouwde functie zou wegvallen.

Probleem: continue bewaking van de prestaties van de koelmachine

Bij oudere koelmachines is het lastig om het thermische rendement te bewaken. In het ideale geval willen we het vergelijken met het verbruikte vermogen voor een echte COP. Historische benchmarking is de laatste tijd steeds belangrijker geworden. De mogelijkheid om de prestatie te meten ten opzichte van vorig jaar rond dezelfde periode of ten opzichte van een tijdstip met vergelijkbare omstandigheden, bevordert onderbouwde beslissingen voor het onderhoud en vervangingen.

Oplossing: gebruik de ingebouwde energiemeter van de Energy Valve

Door het debiet te bewaken, samen met de aanvoer- en retourtemperatuur van het water, kunt u een goed beeld krijgen van hoe goed uw koelmachine thermisch presteert. Daarnaast krijgt u het volledige beeld, of de prestatiecoëfficiënt (COP), wanneer u een meter voor het elektrische verbruik inbouwt. Zelfs als uw koelmachine al realtime outputgegevens levert, kan de Energy Valve deze gegevens gedurende 13 maanden bewaken en opslaan. Dit is een handige back-up wanneer de ingebouwde functie zou wegvallen.

Referentieproject - universiteit van Miami

Universiteit van Miami De Belimo Energy Valve™ verhelpt lage delta T van de medische universiteit

De medische campus van de universiteit van Miami bespaart duizenden dollars en verhoogt de capaciteit van zijn installatie dankzij de retrofit met de Belimo Energy Valve.

  • Reference - University of Miami, USA (pdf - 338 KB)

Bestel de Belimo Energy Valve™ in onze webshop

  • Nu kopen

Meer informatie over de Belimo Energy Valve™

  • Meer informatie

De Belimo Energy Valve™ in andere HVAC-toepassingen

  • Lees meer

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)