Ventilatorconvector

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter
  3. HVAC Applications

Wat is een ventilatorconvector?

Een ventilatorconvector verwarmt of koelt de lucht in een ruimte. Een ingebouwde ventilator zuigt de lucht in de ventilatorconvector en brengt die door een warmtewisselaar voor de temperatuurregeling. De lucht komt koeler of warmer dan voorheen uit de ventilatorconvector. Ventilatorconvectoren hebben doorgaans een warmtewisselaar met koelwater voor koeling en een warmtewisselaar met warm water of een elektrisch element voor de verwarming. In commerciële toepassingen zijn er talrijke mogelijke regelingen voor de ventilatorconvector, van een thermostaat die simpelweg een klep opent en sluit, tot DDC-regelaars die traploos het luchtvolume variëren en de kleppen moduleren.

Schema

Op de afbeelding staat het schema van een typische toepassing in een ruimte met twee ventilatorconvectoren, elk voorzien van een Belimo Energy Valve™ die het thermische vermogen regelt dat aan de ventilatorconvector wordt geleverd. Het gebruik van Energy Valves levert de volgende voordelen op:

  • Dynamische hydronische afstemming (voor deel- of vollast) van de waterdebiet door middel van drukonafhankelijke regelkleppen
  • Door de fysieke klepstanden van de Energy Valves™ in een gebouw te gebruiken kan de pompsnelheid worden geoptimaliseerd om net genoeg druk te leveren voor de indexunit.
  • Volledige systeemtransparantie (volumestroom, temperaturen, koel-/verwarmingsvermogen, ...) met gegevensregistratie op de Energy Valve of, optioneel, naar de Belimo Cloud


Bestel nu de nieuwe Belimo Energy Valve™

Ontdek hoe de Energy Valve uw ventilatorconvector verbetert





Energy Valve
Nu aanschaffen




Veelvoorkomende problemen met ventilatorconvectoren en redenen waarom u kiest voor de Belimo Energy Valve™

Voor een optimale warmte-uitwisseling en comfort voor de gebruikers, met tegelijk een energie-efficiënte werking, vereisen ventilatorconvectoren een goede regeling van de luchtvolumes en het waterdebiet. Fabrikanten van ventilatorconvectoren publiceren echter vaak alleen debietvereisten voor maximale lastvoorwaarden. Het optimale waterdebiet wanneer de luchtvolumes worden aangepast door de bewoner of de DDC-regelaar is daarmee nog niet bekend. Bij gebruik van niet-drukonafhankelijke kleppen zullen drukverschilschommelingen in het hydronische systeem ook een invloed hebben op het debiet door de ventilatorconvector en daardoor op de thermische energie die aan de ruimte wordt geleverd.
De dynamische inregeling zorgt ervoor dat er geen wederzijdse beïnvloeding bij verschillende verbruikers is. Dynamische inregeling wordt automatisch bij ieder bedrijfspunt uitgevoerd. Veranderingen in de drukverschil veroorzaken minimale veranderingen qua debiet.

Dynamic Balancing of a Fan Coil Unit


Een ventilatorconvector wordt in bedrijf gesteld met de volgende waarden, het streefwaterdebiet is ingesteld op 0,11 l/s (0,029 GPM), met 23 °C (73 °F) lucht die de eenheid binnenkomt. Aangezien het systeem na korte tijd dynamisch is, neemt de druk in het systeem toe als gevolg van veranderingen op andere plaatsen in het hyrdonisch systeem. In deze specifieke ventilatorconvector laat de drukstijging de stroming toenemen, hetgeen resulteert in overlopen van de ventilatorconvector, waardoor het temperatuursverschil daalt en het rendement van de warmteoverdracht daalt.

Als gevolg daarvan kan een bewoner van de ruimte de luchtstroom hinderlijk hebben gevonden en de ventilatorsnelheid handmatig op laag hebben gezet; naarmate de temperatuur in de ruimte stijgt, wordt de klep door de regelaar verder geopend totdat de lucht gewoonweg geen energie meer aan de warmtewisselaar kan onttrekken. Het resultaat hiervan is dat de temperatuur van het retourwater koeler is dan verwacht. Met het water dat te snel stroomt voor de luchtstroom hebben we een klassiek recept voor laag temperatuursverschil, dat niet alleen deze unit beïnvloedt, maar de capaciteit van de centrale installatie vermindert. Niet voor niets is overlopen een belangrijk verbruikspunt voor de pompen met ons debiet dat momenteel op 0,14 l/s (0,037 GPM) ligt.



Fan Coil Unit at Design Operation    Fan Coil Unit with valve overflowing
We hebben dezelfde ventilatorconvector die werkt zoals verwacht, het streefwaterdebiet is ingesteld op 0,11 l/s +/10% [0,029 GPM], met een inkomende luchtstroom van 23 °C [73 °F]. Zelfs als de druk van 2 bar naar 3 bar stijgt, neemt het debiet nauwelijks toe. De onnauwkeurigheid van het debiet is sterk verbeterd, wat enige besparingen in de installatie oplevert, maar is niet zo nauwkeurig als een elektronische klep. Aanpassingen van de ventilatorsnelheid door de gebruiker hebben nog steeds een invloed op de optimale warmte-uitwisseling. Dit zal resulteren in een laag temperatuursverschil en slechte uitblaasomstandigheden.

Fan Coil Unit at Design Operation

We gaan uit van dezelfde ventilatorconvector die werkt zoals verwacht, het streefwaterdebiet is ingesteld op 0,11 l/s [0,029 GPM], met een inkomende luchtstroom van 23 °C [73 °F]. Opnieuw levert het systeem een drukverhoging als gevolg van veranderingen op andere plaatsen. De elektronische debietmeter in de Energy Valve detecteert de debietverhoging voordat de ruimtesensor een stijging van de ruimtetemperatuur kan registreren en laat de klep iets sluiten om te voorkomen dat de verzadigingszone wordt bereikt.

Als de ventilatorconvector nog steeds op lage ventilatiestand staat. Naarmate de temperatuur stijgt, wordt de klep door de regelaar verder geopend. Dit zou als resultaat hebben dat de lucht geen energie meer aan de warmtewisselaar kan onttrekken. De vaste Delta T-manager van de Energy Valve herkent het afnemende temperatuursverschil en heft het stuursignaal op, zodat de klep niet verder opengaat. Hierdoor wordt door de voorwaarde voor te hoog debiet weggenomen.

De Energy Valve meet voortdurend het debiet en berekent of hij die al dan niet moet compenseren, op basis van binnenkomende stuursignaal en het instelpunt van de Delta T-manager. De Delta T Manager heeft het water vertraagd om ervoor te zorgen dat de warmtewisseling optimaal is voor het door de gebruiker ingestelde luchtvolume. Dit bespaart pompenergie en houdt het systeem permanent geoptimaliseerd.



Fan Coil Unit without water overflow
In deze tijd van gemakkelijk regelbare AC/DC-ventilatoren, vormen ventilatorconvectors met variabel luchtvolume een van de meest energie-efficiënte methoden voor de luchtbereiding van een ruimte. De regeling van de ventilatorsnelheid ten opzichte van de klepstand is echter een punt van discussie. Wanneer de Energy Valve voor vermogensregeling wordt geconfigureerd, geeft deze een volledig lineaire respons. Dit betekent dat de ventilatorsnelheid direct aan de klepuitgang kan worden gekoppeld, wat het regelproces aanzienlijk vereenvoudigt.

Fan Coil Unit with delta T-optimised valve flow

Referentieproject: 5 sterren voor energie-efficiëntie in het Marriott Hotel Al Jaddaf in Dubai

De hotelketen Marriott opende dit bijzondere hotel op 15 januari 2014 in Dubai, VAE.
Met zijn briljante design en perfecte locatie in Al Jaddaf biedt dit 5-sterrenhotel een overvloed aan goed doordachte voorzieningen.

Deze omvatten volledig geautomatiseerde luxe gastenkamers en suites met luxe beddengoed, marmeren badkamers, snel internet, flatscreen-tv's en uitzicht op de skyline van Dubai. Het hotel beschikt over 352 luxe kamers en 128 hotelappartementen.

De producten van Belimo werden efficiënt geïmplementeerd en maken een duurzaam en onderhoudsvrij systeem mogelijk.

  • Referentie – Marriott Hotel "Al Jaddaf", VAE (pdf - 2,12 MB)

Bestel de Belimo Energy Valve™ in onze webshop

  • Nu kopen

Meer informatie over de Belimo Energy Valve™

  • Meer informatie

The Belimo Energy Valve™ in other HVAC Applications

  • Lees meer

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)