Hoge nauwkeurigheid en stabiliteit op lange termijn

  1. Home

Sensoren

De basis voor comfort

De sensoren van Belimo zorgen voor een nauwkeurig bestuurbaar en comfortabel ruimteklimaat dat essentieel is voor het welzijn en de productiviteit van mensen. Aandrijvingen en kleppen regelen het lucht- en waterdebiet; sensoren meten de temperatuur, luchtvochtigheid, druk, luchtkwaliteit en het debiet in luchtkanalen of pijpleidingen.

Hoge nauwkeurigheid en stabiliteit op lange termijn

Voor betrouwbare en nauwkeurige metingen tijdens de gehele levensduur van het gebouw zijn de sensoren van Belimo gemaakt van hoogwaardige materialen. Zij hebben een garantie van vijf jaar en voldoen aan de eisen van IP65/NEMA 4X.

Innovatie geeft een gerust gevoel

Het innovatieve, uniforme ontwerp van de klikbehuizing heeft een modulaire schroefverbinding voor het luchtkanaal en een aansluitklemblok dat onder veerdruk staat en verwijderd kan worden. Hierdoor ontstaat een veilige verbinding die bestendig is tegen trillingen en maximale lostrekkracht biedt. Dit bespaart tijd bij de bedrading en zorgt voor betrouwbare verbindingen.

Selecteer snel de juiste sensor met behulp van SelectPro of de Belimo Retrofit-app voor vervanging.

  • Learn more

Ga naar de regionale website voor meer informatie

AssortimentGroepsdivisie Amerika

VS, Canada & Latijns-Amerika

AssortimentGroepsdivisie Europa

Europa, Midden-Oosten & Afrika

AssortimentGroepsdivisie Azië Grote Oceaan

Azië, Australië & Oceanië

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)