3. Belimo Energy Valve™

EV020R2+MID



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EV020R2+MID

EV020R2+MID

Electr. Belimo Energy Valve™ électr. 2 voies PI-CCV MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Filetages femelle et mâle, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Température du fluide -10...120°C [14...248°F], La surveillance de glycol mesure

Plusieurs accessoires sont nécessaire pour l’installation dans un conduit. Veuillez l’inclure dans votre commande !
Voir « Accessoires mécaniques »

Activation du compteur d’énergie thermique

Liste de prix
€ 1,619,00
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
  • Vidéos produits
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant

Dispositifs hydrauliques

  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive
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
Logiciels / Apps
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Fermeture de sécurité avec fil, Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 22,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Raccordement pour module RJ avec noix d'entraînement

Liste de prix: € 28,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A07

A-22PEM-A07

Pièce en T, DN 20, M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Liste de prix: € 25,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-20C

EXT-EF-20C

Kit d'accessoires MID EV DN 20

Liste de prix: € 81,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-20E

EXT-EF-20E

Kit d'accessoires MID EV, DN 20, G 3/4"

Liste de prix: € 44,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-20G

EXT-EF-20G

Vanne d’isolement DN 20 Rp 3/4"

Liste de prix: € 49,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-INSH15

Z-INSH15

Enveloppe d’isolation pour EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: € 32,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: € 163,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2320

ZR2320

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Liste de prix: € 17,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZREV20F

ZREV20F

Raccord Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Liste de prix: € 21,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Passerelles et modules de terrain

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertisseur M-Bus

Liste de prix: € 388,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Capteurs

22WDP-111

22WDP-111

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...1 bar, 0...15 psi, active, 0...10 V

Liste de prix: € 571,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
22WDP-112

22WDP-112

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...2.5 bar, 0...36 psi, active, 0...10 V

Liste de prix: € 571,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
22WDP-114

22WDP-114

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...4 bar, 0...58 psi, active, 0...10 V

Liste de prix: € 571,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
22WDP-115

22WDP-115

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...6 bar, 0...87 psi, active, 0...10 V

Liste de prix: € 571,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
22PDP-185

22PDP-185

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...5 bar, 0...73 psi, active, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Liste de prix: € 897,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
22PDP-186

22PDP-186

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...10 bar, 0...150 psi, active, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Liste de prix: € 897,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
22PDP-189

22PDP-189

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...35 bar, 0...510 psi, active, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Liste de prix: € 897,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Modules capteurs de débit de remplacement

R-22PEM-0UD

R-22PEM-0UD

Module de capteur MID de compteur d’énergie thermique DN 20

Liste de prix: € 621,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

L'Energy Valve™ multifonction de Belimo

Un monitoring énergétique transparent avec le Belimo Cloud.
• Un dimensionnement rapide et sûr ainsi qu'une mise en service simple
• Économies d'énergie grâce à l'équilibrage hydraulique automatique et permanent
• Corriger le volume d'eau malgré les variations de pression différentielle et les charges partielles
• Fonctionnement efficace assuré par la gestion du Delta-T

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ – Référence : Citizen Plaza, Nashville, États-Unis

Le syndrome du faible delta T est un problème commun et coûteux pour de nombreuses grandes installations dans le monde. C’était exactement le cas de JJL, dans les immeubles à bureaux de l’agence immobilière commerciale de l’état du Tennessee avant l’installation de la Belimo Energy Valve™.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ - Référence : Bouygues Construction, Guyancourt, France

Première mondiale : triple certification pour un immeuble rénové.
Bouygues a défini cette triple certification comme un objectif du projet au moment de la planification. Entre autres choses, un système de climatisation innovant avec un débit de réfrigérant paramétrable (VRF) a été développé. La Belimo Energy Valve™ a un rôle central à jouer dans le projet.
 

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Years of expansion at the Ludmillenstift Hospital resulted in an HVAC system that just could not cope. The introduction of Belimo Energy Valves™ significantly reduced the water flow rate of the heating network, resulting in smart, transparent, and energy-efficient load-dependent heating and cooling systems – while improving comfort and keeping energy consumption stable.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ - Référence : Merck Serono, France

Retour d'expérience Belimo Energy Valve™ sur un site de production pharmaceutique.

Fiabilisation de la production et réduction des consommations d'eau glacée, objectifs atteints.

Concilier CAPEX et OPEX, c'est possible.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ avec TEM - Caractéristiques du produit

La vanne Belimo Energy Valve™ avec compteur d'énergie thermique intègre le comptage de l'énergie, le contrôle de l'énergie et la facturation (certifiée) dans un seul appareil. Mesurer et surveiller avec précision débits thermiques et la consommation d'énergie dans les systèmes de chauffage et de refroidissement avec une comptabilité analytique basée sur l'IoT à l'aide d'un seul appareil.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Thermal energy meter activation

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
V'nom [l/s]
0.69
Débit réglable
25...100% de V'nom
Fluide
Eau
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Remarque sur la température du fluide
  • Certifié MID 15...120°C
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
Pression différentielle
∆pmax 350 kPa
Pression de fermeture
1400 kPa
Remarque pression différentielle
200 kPa pour un fonctionnement silencieux
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Filetages femelle et mâle

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
4 W
Puissance consommée (en attente)
3.7 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Raccordement Ethernet
Prise RJ45
Type de commande
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicante / analogique)
  • Cloud
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)