22DT-14H
Capteur de Température en gaine/immersion active, 4...20 mA, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
Pièces comprises : clip de montage, vis, feuille adhésive
- Liste de prix
- € 108,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22D-A03
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
A-22D-A05
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton
A-22P-A45
Raccord de compression, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe
Doigt de gant
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Comment installer un capteur 22DT..
• Aide au montage classique incluse
• Installation rapide
• Mise en service efficace
• Niveau de protection élevé grâce au boîtier IP65/NEMA 4X
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- 4...20 mA
- Courant de sortie [Plage]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
- Longueur du plongeur
- 50 mm