3. Variabel luchtvolume

LHV-D3-KNX



Meer informatie
Terug naar product categorie
LHV-D3-KNX

LHV-D3-KNX

VAV-Compact – met VAV-regelaar, sensor voor dynamische Δp en lineaire aandrijving, 150 N, KNX (S-Mode)
Toepassingsgebied: VAV-boxen in comforttoepassingen
Toepassing: VAV/CAV, positieregeling

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download

Archief

  • Download

Software/apps
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
4.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Kracht
150 N
Aansturing
KNX (S-Mode)
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
100 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)