GMC24S-T2
GMC24S.2D
Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 538,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Geconfigureerde producten kunnen niet worden terugbetaald!
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Hoe u GM-aandrijvingen installeert
Hoe u GM-aandrijvingen installeert
Hoe u GM-aandrijvingen bedraadt
Hoe u GM-aandrijvingen bedraadt
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W @ 35 s
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.3 W
- Verbruik dimensionering
- 8 VA @ 35 s
- Hulpschakelaars
- 2x SPST
- Aansluiting voeding regeling
-
Aansluitklemmen
2.5 mm² [14 AWG]
(kabel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3-aderig) - Aansluiting hulpschakelaar
-
Aansluitklemmen 2.5 mm² [14 AWG]
(kabel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 4-aderig) - Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend (cw)
- Handsteel
- Met handsteel aan de zijkant, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 35...150 s
- Asverbinding
- Universele klembok omkeerbaar 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...55°C [-22...131°F]