3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

GMC24SR-T2



Meer informatie
Terug naar product categorie
GMC24SR.36

GMC24SR-T2

GMC24SR.36

Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 599,00
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
Opmerking

Geconfigureerde producten kunnen niet worden terugbetaald!

Bladwijzer voor deze pagina aanmaken
Delen
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
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
Systeemintegratie

Huidige documenten
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
Z-GMA

Z-GMA

Bodemplaatverlenging voor GM..A to GM..

Brutoprijs: € 12,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AH-GMA

AH-GMA

Aandrijvingshefboom voor standaard klemring

Brutoprijs: € 29,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH10

KH10

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø14...25 mm [1/2...1"]

Brutoprijs: € 34,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Standaanwijzer

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 74,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset voor stangbevestiging voor platte montage

Brutoprijs: € 97,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A.EIST.10

A.EIST.10

Aansluitklem compl. voor 24V-toepassingen

Brutoprijs: € 12,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Aansluitstekker

Brutoprijs: € 2,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabel leidingstekkerbus, 1/2" NPT

Brutoprijs: € 8,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabel leidingstekkerbus, M20

Brutoprijs: € 8,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe u GM-aandrijvingen installeert

Hoe u GM-aandrijvingen installeert

Nu afspelen Delen via e-mail

Hoe u GM-aandrijvingen bedraadt

Hoe u GM-aandrijvingen bedraadt

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4 W @ 35 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.3 W
Verbruik dimensionering
8 VA @ 35 s
Aansluiting voeding regeling

Aansluitklemmen
2.5 mm² [14 AWG]
(kabel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 4-aderig)

Draaimoment
40 Nm
Aansturing
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegingsrichting motor
Y = 0 V: linkereindstop, stand CW
Handsteel
Met handsteel aan de zijkant, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
35...150 s
Asverbinding
Universele klembok omkeerbaar 12...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Omgevingstemperatuur
-30...55°C [-22...131°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)