3. Snelloperaandrijvingen

TMC230A-S



Meer informatie
Terug naar product categorie
TMC230A-S

TMC230A-S

Snellopende roterende aandrijving, 2 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 1x SPDT, IP54

Brutoprijs
€ 197,00
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
AV6-20

AV6-20

Asverlenging 170 mm ø10 mm voor klepas ø6...16 mm

Brutoprijs: € 57,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ELA

K-ELA

Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...20 mm [1/4...3/4"]
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ELA10

K-ELA10

Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...10 mm [1/4...3/8"]
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 338,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ELA13

K-ELA13

Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...13 mm [1/4...1/2"]
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 338,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ELA16

K-ELA16

Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...16 mm [1/4...5/8"]
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 338,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 72,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
4 VA
Hulpschakelaars
1x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
2 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring 6...20 mm
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)