R419D



Meer informatie
Terug naar product categorie
R419D

R419D

Regelkogelkraan, 2-weg, DN 20, Buitendraad, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur 2...130°C [36...266°F]

Brutoprijs
€ 301,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R419D
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
    ZR4520

    ZR4520

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Brutoprijs: € 14,80
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    16 m³/h
    Medium
    Water, drinkwater (op aanvraag), water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    2...130°C [36...266°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Buitendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)