3. Regelkogelkranen

R6015R2P5-B1



Meer informatie
Terug naar product categorie
R6015R2P5-B1

R6015R2P5-B1

Regelkogelkraan, 2-weg, DN 15, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Brutoprijs
€ 331,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R6015R2P5-B1
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
    2.5 m³/h
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
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Drukverschil
    ∆pmax 100 kPa
    Sluitdruk
    600 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)