3. Vlinderkleppen

D6350NL



Meer informatie
Terug naar product categorie
D6350NL

D6350NL

Vlinderklep, 2-weg, DN 350, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 3010 m³/h, Kvmax 10300 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs
€ 2,596,00
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
  • Productvideo's
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor D6350NL
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
    ZD6N-S350

    ZD6N-S350

    Wormwiel voor vlinderkleppen DN 350

    Brutoprijs: € 403,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZSY-703

    ZSY-703

    Montage-/adapterkit voor BFV D6350N/NL + SY7

    Brutoprijs: € 831,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Vlinderkleppen en aandrijvingen

    De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

    Nu afspelen Delen via e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    3010 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Debietkarakteristiek {Tools}
    0...100%: S-vorm; 0...60%: equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Dicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)